ねじ接続式またはPush-in式プリント基板用端子台

異なる接続方式で同一形状の双子端子台―TDPT

ねじ接続式またはPush-in式のプリント基板用端子台

製品概要

TDPT  

TDPT

まったく同じサイズ、異なる接続テクノロジ – TDPTシリーズのプリント基板用端子台により、統一されたデザインで機器を開発できます。同一形状のため、プリント基板や機器の設計を変更することなく、ねじ接続式かPush-inスプリング接続式かを柔軟に選択することができます。

主な特長

  • シンプルデザインで柔軟性の高いプリント基板用端子台(IP20)。
  • 形状、はんだピンの配列、電線挿入方向とドライバ操作方向も同じの、Push-inスプリング接続式とねじ接続式端子台。
  • 接続電線断面積0.2~16 mm²に対応する同一形状のプリント基板用コネクタにより、さまざまなアプリケーションが可能。
  • 5.08 mm、6.35 mm、10.16 mmピッチ、最大1000V/76Aで電源配線にも適した製品ラインアップ。(最大電圧1000V、最大電流70A)
  • デバイス筐体から出っ張らずに角にフィットし、操作もしやすいスクエア形状。

TDPTシリーズ

型式 (xxは極数)接続方式ピッチ(mm)

TDPT 2.5/xx-SC-5.08 

ねじ

5.08

TDPT 2.5/xx-SP-5.08 

Push-in

5.08

TDPT 4/xx-SC-6.35-ZB

ねじ

6.35

TDPT 4/xx-SP-6.35-ZB

Push-in

6.35

TDPT 16/xx-SC-10.16-ZB 

ねじ

10.16

TDPT 16/xx-SP-10.16-ZB

Push-in

10.16

【無料サンプルのご依頼】

原寸大サンプルをお試しになりたい方に、サンプル配送を承っております。
ご希望の方は以下のボタンより送付先をご記入ください。(日本国内に限らせていただきます)
もし特にご関心のある型式があればコメント欄にご記入ください。

【お問合せ・お見積】

本製品に関するお問合せ・お見積りは、弊社特約店・営業拠点までお気軽ご連絡ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階