将来に向けたオートメーション

将来に向けたオートメーション

将来に向けたオートメーションテクノロジは高速、堅牢、簡単です。フエニックス・コンタクトのAxiocontrolおよびAxiolineは、強力で最適設計のコントローラとI/Oシステムによるインテリジェントシステムを提供します。 オートメーションの新しい可能性が見つかります。

AxiocontrolおよびAxiolineオートメーションシステムには、コンパクトで高性能なコントローラと、制御盤およびフィールド用の最適な接続I/Oシステムが含まれています。すべてのコンポーネントは、
性能が最大で操作性が良く、厳しい環境で使用可能な設計と
なっています。

  • コントローラとI/Oシステムをコーディネートした、制御盤および フィールド用の完全なシステム
  • すぐれたEMC設計、耐衝撃試験済みハウジング、および組込み 無停電電源できわめて堅牢
  • プッシュイン接続とSPEEDCONクイックロックシステムですばやく簡単に配線
  • USBポート、回転式コーディングスイッチ、SDカードスロットでシンプルな起動とメンテナンス
  • リアルタイムで通信 - I/Oモジュールあたりわずか1マイクロ秒の サイクル時間

トレンド設定制御テクノロジ: Axiocontrol

Axiocontrolコントローラ  

多目的オートメーションのベース:Axiocontrol PLC

Axiocontrolコントローラは高性能なオートメーションシステムの心臓部です。Axiocontrolは、コンパクトコントローラとしても高性能コントローラとしても常に取扱いが簡単で堅牢な設計という特長があります。

ベースには頑丈なハウジング、すぐれたEMC特性、組込みのUPSがあります。

Axiocontrolはフエニックス・コンタクトのAxioline I/Oシステムとともにバスに直接接続して最高速度を実現します。

制御盤用I/Oシステム:Axioline F

Axioline Fはネットワークオープンで多くの用途に対応  

Axioline Fはネットワークオープンで多くの用途に対応

Axioline Fは制御盤用モジュール仕様を持つフエニックス・コンタクトのI/Oシステムです。Axioline Fシリーズは最短応答時間を実現し、きわめて頑丈な設計で操作が簡単という特長もあります。

Axioline FはすべてのEthernetベース通信プロトコルにオープンで最大の柔軟性を実現します。Axioline Fポートフォリオの充実した機能とさまざまな幅のモジュールをお使いのソリューションでご利用ください。

フィールドインストレーション用I/Oシステム: Axioline E

Axioline E:ネットワークオープンで複数のハウジングバージョンがあり、きわめて柔軟  

IP65/IP67のAxioline E:特に堅牢でネットワークオープン

Axioline Eはフエニックス・コンタクトのフィールドインストレーション用ブロックI/Oシステムです。Axioline Eは簡単に設置でき、特に堅牢なメカニカル設計で、取扱いが簡単です。

Axioline Eはネットワークオープンで、あらゆる用途に使用できます。アプリケーションよって金属製とプラスチック製の2種類のハウジングを選ぶことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階