Common PT

話題沸騰中!コモン端子台「PTFIX」シリーズ

制御盤、ボックスに多数の実績をもつ、話題沸騰中のコモン端子台「PTFIX」のバリエーションや用途を改めてご紹介します。

一石二鳥!組立いらずの究極時短×省スペース!

Common_PT

PTFIXシリーズ

・コモン端子台なので渡り(ブリッジ)が不要。組立時間の短縮が実現できます。

・12極のコモン端子台を作成した場合、ねじ式と比べ半分以下のスペースに抑えられ、盤内の省スペース化が可能です。

 

豊富なバリエーション! サイズ×極数×色×取付け方法で即決!

PTFIX

PTFIXのバリエーション

  • 対応線径0.14~4㎟から最大10㎟へ拡大し、大きな線径にも対応可能
  • 2、4、6、12、18極の極数展開*1
  • 全12色展開で、信号や電圧等の系統を視覚的に色分け可能。
  • DINレール縦付け、横付け、ねじによる直付けなどのオプションで柔軟に使用可能

*1 対応線径により極数のラインアップが異なります。詳しくはお問い合わせください。

世界での実績15億個以上の『Push-in』式接続採用!

Push-in

Push-in テクノロジ

Push-inを使用すると・・・

  • 簡単・安全・スピーディな接続方式で、作業時間を最大50%削減
  • 小さなボディに高密度配線で省スペース
  • 自動車、工作機械、食品機械、電力、鉄鋼、鉄道船舶など幅広い業界実績

 

工具とフェルールのコンビネーションでUL認証!

Tool_Ferrule

指定の圧着工具とフェルールでUL認証

フェルールの規格「UL 486F」が制定され、フエニックス・コンタクトのフェルールは業界に先駆けてUL認証を取得しています。

フエニックス・コンタクトのフェルール本体を指定の圧着工具で圧着すれば、圧着した状態のフェルールがUL認証品となります。

UL認証フェルールで安心・安全な圧着、接続が可能になります。

期間限定、無料サンプルプレゼント実施中!

特設サイトからPTFIX無料サンプルプレゼントをお申し込みください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

製品カタログ・資料

当社製品カタログ・詳細資料PDFを、ウェブ上で閲覧、直接ダウンロードいただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら