信号・電源用端子台 - 工作機械用プッシュイン接続式端子台

信号・電源用端子台

工作機械用に幅3.5 mmのセンサ/アクチュエータ端子台と最大電線径95 mm²に対応するプッシュイン接続式大電流端子台が登場しました。

大電流端子台PTPOWER95

大電流端子台PTPOWER95  

大電流端子台PTPOWER95

太い径の電線もすばやく簡単に接続できるようになりました。プッシュイン接続式大電流端子台PTPOWER 95で最大径95 mm²の電線を直接接続できます。接続ポイントを手で開ける必要はありません。

センサ/アクチュエータ端子台PTIO

センサ/アクチュエータ端子台PTIO

電源付きセンサ/アクチュエータ端子台

幅3.5 mmの3線式センサ/アクチュエータを省スペースかつ短時間で配線します。スリムな端子台ですが、プッシュイン接続式、接続ポイントごとの導通チェック穴、スペースが広く読みやすいマーキングオプションで使いやすくなっています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://search.yahoo.co.jp/