D7

産業用角型(正方形)コネクタPush-in式固定インサート機種

信号線接続及び電源接続用のコネクタとして使用されているロッキングレバー式の正方形コネクタ用のインサートに、Push-in式が新たに登場

製品の特長

Push-in

Push-in接続イメージ写真 ※今回の追加機種とは異なります

  • 信号線接続及び電源接続用のコネクタとして使用されているロッキングレバー式正方形コネクタ用インサートにPush-in式の3極+PE、4極+PEの機種が新たに加わりました。
  • 端子台をはじめ各種盤内機器の結線方式と同じフェルール(棒端子)を使ったPush-in接続ができます。結線作業の統一が図れます。

多彩な組み合わせ

D7_2types  

産業用角型(正方形)コネクタ Push-in式固定インサート機種

ケーブルグランド一体型のプラスチックハウジング(IP66)、耐EMC仕様の金属ハウジング(IP67)の2種類からアプリケーションに応じてレバーロック式のパネル取付ストレート/アングル、中継接続などの多彩な組合せ選択が可能です。

Push-in式固定インサート: 3極+PE、4極+PE の2機種
  定格:230V、10A  適合ケーブルAWG26~16 (0.14~1.5㎜2)

■その他インサート:  圧着コンタクト式
  2/3/4極+PE 400V、40A電源用 適合ケーブル AWG16~10 (1.5~6.0㎜2)
  最大12極+PE  400V/10A 適合ケーブル AWG26~14 (0.14~2.5㎜2) など

組合せハウジング: パネル取付式 ストレート/アングル
  中継接続式、ボックスマウント式、パネル貫通取付式


※詳しくは詳細資料をご参照の上、各拠点営業所までお問い合わせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階