Easy Automation

Easy Automation

オートメーションは、コストがかかり複雑なものであるとは限りません。フエニックス・コンタクトの Easy Automation システムをご確認ください。

Easy Automationはフエニックス・コンタクトのオートメーションシステムで、Class 100コンパクトコントローラに対応します。Easy Automationのように、オートメーションはコストがかかり複雑なものであるとは限らず、シンプルで低コストな製品もあります。フエニックス・コンタクトは小規模から中規模のアプリケーションを自動化するために使用するシステムを低コストで提供しており、専門的な知識はほとんど必要ありません。重要視しているのは、拡張性、低コスト性、多様性、信頼性です。

特長

  • 低コスト – 小規模から中規模のアプリケーションに適切に対応する部品を使用
  • 柔軟性のあるI/Oモジュールとモジュールシステム設定により多様性を実現
  • 直観的なプログラミングソフトウェア、ウェブベースの通信、ユーザーフレンドリーなオートメーションコンポーネントなので簡単

フエニックス・コンタクトのEasy Automationポートフォリオ

自分のアプリケーションに適切に対応する独自のカスタムオートメーションパッケージを作成します。フエニックス・コンタクトで最適なテクノロジが見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階