M12プッシュプルコネクタ

鉄道アプリケーションに最適

プッシュプル高速嵌合方式のM12

プッシュプル高速嵌合方式の新しいM12コネクタで、ワンクリックで簡単かつ安全にロックできます。ただし、正しくロックしていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。メーカー間での接続互換性により、世界中で優れた可用性が保証されます。

特長

  • プラグ&プロデュース(Plug and Produce):メーカーに依存しない嵌合方式により、便利で安全な接続
  • 安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
  • 明確なフィードバック:正しく取り付けられていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。
  • 堅牢な接続:強い衝撃や振動にさらされる鉄道アプリケーションに最適

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シールド付きM12圧着コネクタ

実績のある圧着端子接続方式によるアッセンブリ


M12ハウジングねじ接続でばらつきを吸収

ユニークなスナップ式取付け