頑丈な信号・電源用丸型コネクタ

頑丈な電源・信号用丸型コネクタ

各種サイズ、ストレートvsアングル型、モールドvs現場アッセンブリ:フエニックス・コンタクトの丸型コネクタシリーズはどの条件にも対応しています。

特長

  • 頑丈な設計と高品質素材で高い信頼性
  • 半回転ですばやく確実に接続 - SPEEDCONクイックロックシステム
  • EMI保護のコネクタで干渉フリーの信号伝送
  • 多極、高性能 – 19極で信号を伝送し最大70 Aのパワーに対応

組立て用M23丸型コネクタ

M23 ADVANCEシリーズ  

M23 ADVANCEシリーズ

頑丈なM23コネクタで信号を伝送

  • 6~19極
  • EMI保護
  • 圧着端子接続
  • メカニカルコーディング可能
  • オプションのSPEEDCONクイックロックシステム

モールド丸型コネクタ

モールド丸型コネクタ  

モールド丸型コネクタ

M17

  • 最大17極で信号を伝送
  • 最大9極で最大20 Aのパワーを伝送
  • ストレート仕様

M23

  • 最大17極で信号を伝送
  • 6極または8極で最大30 Aのパワーを伝送
  • ストレートまたはアングル型
  • アングル型で初めて240度回転可能に

M40

  • 6極または8極で最大70 Aのパワーを伝送
  • ストレート仕様

最適なケーブル配線

回転式M23丸型コネクタ  

回転式M23丸型コネクタ

初の回転式設計:アングル型のM23丸型コネクタで初めて240度回転可能になりました。システムのケーブル配線が楽になります。

クイック取付け

オプションのSPEEDCONクイックロックシステム  

オプションのSPEEDCONクイックロックシステム

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムで半回転させるだけで丸型コネクタをアッセンブリできます。アッセンブリ時間を最大90%短縮します。

詳細情報

頑丈な信号・電源用丸型コネクタの詳細については下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階