RJ45コネクタ/コネクタケーブル

産業用イーサネット(LAN)向けRJ45コネクタ/コネクタケーブル

工場内配線に適した高信頼性のケーブルをお探しではないでしょうか。 フエニックス・コンタクトでは、産業現場で要求されるさまざまなニーズをカバーしたコネクタ・ケーブルをご用意しております。

特長

RJ45 防水コネクタ
  • すぐれた耐環境性
    難燃性/耐油性/耐ノイズ性にすぐれた材質を使用
  • 多くの国内採用実績
    工作機械や搬送機器メーカーなどを中心に多数の採用実績
  • 豊富な関連製品
    工具不要・現場で組立可能な圧接(IDC)コネクタや、中継ボックスなど、防水(IP67)対応可能な製品群

セット品でのご提供

RJ45 セット品

便利なセット品でご提供いたしますので、受領後すぐにご使用いただけます(保守用に部材ごとの個別発注も可能)。
- コネクタケーブル
両端にRJ45コネクタ付きで、0.2~100mまでのケーブル長に対応
- パネル貫通コネクタ
取付用フレーム+RJ45ソケット本体+保護カバー=3点セット

詳細はPDFをご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階