QUINT POWER-4

QUINT POWER 4

産業用スイッチング電源で世界的に高いシェアを誇るQUINT POWERの第4世代が、Industrie 4.0を視野に入れたスマートスイッチング電源として登場。

NFC機能

QUINT POWER-4  

スマートフォンでカスタマイズ可能

当社はNFCの活用を積極的に推進しており、新たにQUINT POWER 4にも搭載しました。スマートフォンでユーザーの希望通りにカスタマイズが可能、状態のモニタリングもできる全く新しいスマートスイッチング電源です。

【カスタマイズ】
・出力電圧
・警報出力の閾値
・出力特性 等

【モニタリング】
・負荷電流
・警報の状況
・シリアルナンバー 等

ブースト機能

2つのブースト  

QUINT POWER-4:2つのブースト

QUINT POWER伝統のパワーブースト同様、常時100%以上を出力できるスタティックブーストと、昨年リリースされたTRIO POWERに初搭載の短時間を発揮するダイナミックブーストの2種類のブーストを搭載しました。

● スタティックブースト
予期せぬ負荷電流の上昇でもシステムを止めずに継続可。更にLED及び警報出力により、システムダウン前の予防モニタリングが可能です。
  ・ 出力電流:   定格電流の125%
  ・ 時間:  常時 (周囲温度による)

● ダイナミックブースト
機器始動時の突入電流(ピーク電流)に対応するためには、大容量の電源を選択する必要はありません。短時間だけ出力できれば良いのです。その回答がダイナミックブーストです。
  ・ 出力電流:  定格電流の200%
  ・ 時間:  5秒間

モニタリング機能

モニタリング機能  

モニタリング機能

NFCによるモニタリング以外にも、従来のQUINT POWER同様に前面のインターフェースにてモニタリングが可能です。

① 13-14:接点出力、(初期設定)出力電圧>定格出力電圧90%で閉
② リモート始動/停止
    外部からQUINT POWERのON, OFFの制御が可能
③ Out 1:デジタル出力、(初期設定)出力電圧>定格出力電圧90%でON
④ Out 2:デジタル/アナログ出力、(初期設定)出力容量<定格出力容量100%でON
   ※Out 1, 2はNFC機能で他の監視対象やパラメータ変更などカスタマイズ可能
⑤ LED: 負荷電流、Boost
    負荷電流がどれくらいなのか、あとどれだけ使えるのかが目安になります
⑥ LED: DC OK
    出力電流状態を表示

堅牢なデザイン

スマートかつ強靭なデザイン  

スマートかつ堅牢なデザイン

QUINT POWERのスマートかつ強靭なデザインは、過酷な環境に適しているスイッチング電源です。

● 筐体
  十分な板厚のアルミニウムを採用

● 前面パネル
  薄くて強靭なステンレスを採用

● サージ保護
  入力回路にガスアレスタを搭載

● 使用温度範囲
  -25~70℃

ラインナップと主な仕様

■ 単相入力タイプ / DC24V出力

定格容量120W240W480W
型式 QUINT4-PS/1AC/24DC/5QUINT4-PS/1AC/24DC/10QUINT4-PS/1AC/24DC/20
製品番号290460029046012904602
入力電圧範囲(AC)AC85~264V (50~60Hz)AC85~264V (50~60Hz)AC85~264V (50~60Hz)
入力電圧範囲(DC)DC90~350VDC90~350VDC90~350V
定格出力電圧DC24V ±1%DC24V ±1%DC24V ±1%
出力電圧可変範囲DC24~29.5VDC24~29.5VDC24~29.5V
効率> 89%> 93%> 93%
定格出力電流5A10A20A
スタティックブースト6.25A12.5A25A
ダイナミックブースト(5s)10A20A30A
SFBテクノロジ(15ms)30A60A120A
使用周囲温度-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)
寸法(W×H×D)[mm]36×130×12550×130×16070×130×160
リップルノイズ< 30mVpp< 80mVpp< 50mVpp
質量0.7kg0.9kg1.3kg
定格容量120W240W480W
型式 QUINT4-PS/1AC/24DC/5QUINT4-PS/1AC/24DC/10QUINT4-PS/1AC/24DC/20
製品番号290460029046012904602
入力電圧範囲(AC)AC85~264V (50~60Hz)AC85~264V (50~60Hz)AC85~264V (50~60Hz)
入力電圧範囲(DC)DC90~350VDC90~350VDC90~350V
定格出力電圧DC24V ±1%DC24V ±1%DC24V ±1%
出力電圧可変範囲DC24~29.5VDC24~29.5VDC24~29.5V
効率> 89%> 93%> 93%
定格出力電流5A10A20A
スタティックブースト6.25A12.5A25A
ダイナミックブースト(5s)10A20A30A
SFBテクノロジ(15ms)30A60A120A
使用周囲温度-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)
寸法(W×H×D)[mm]36×130×12550×130×16070×130×160
リップルノイズ< 30mVpp< 80mVpp< 50mVpp
質量0.7kg0.9kg1.3kg

■ 三相入力タイプ / DC24V出力

定格容量

120W240W480W
型式QUINT4-PS/3AC/24DC/5QUINT4-PS/3AC/24DC/10QUINT4-PS/3AC/24DC/20
製品番号290462029046212904622
入力電圧範囲(AC)AC320~550V (50~60Hz)AC320~550V (50~60Hz)AC320~550V (50~60Hz)
入力電圧範囲(DC) DC±225~390VDC±225~390VDC±225~390V
定格出力電圧DC24V ±1%DC24V ±1%DC24V ±1%
出力電圧可変範囲DC24~29.5VDC24~29.5VDC24~29.5V
効率> 88%> 93%> 95%
定格出力電流5A10A20A
スタティックブースト6.25A12.5A25A
ダイナミックブースト(5s)10A20A30A
SFBテクノロジ(15ms)30A60A120A
使用周囲温度-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)
寸法(W×H×D)[mm]36×130×12550×130×16065×130×160
リップルノイズ< 20mVpp< 20mVpp< 20mVpp
質量0.6kg0.9kg1.5kg

定格容量

120W240W480W
型式QUINT4-PS/3AC/24DC/5QUINT4-PS/3AC/24DC/10QUINT4-PS/3AC/24DC/20
製品番号290462029046212904622
入力電圧範囲(AC)AC320~550V (50~60Hz)AC320~550V (50~60Hz)AC320~550V (50~60Hz)
入力電圧範囲(DC) DC±225~390VDC±225~390VDC±225~390V
定格出力電圧DC24V ±1%DC24V ±1%DC24V ±1%
出力電圧可変範囲DC24~29.5VDC24~29.5VDC24~29.5V
効率> 88%> 93%> 95%
定格出力電流5A10A20A
スタティックブースト6.25A12.5A25A
ダイナミックブースト(5s)10A20A30A
SFBテクノロジ(15ms)30A60A120A
使用周囲温度-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)-25~70℃(60℃まで100%出力)
寸法(W×H×D)[mm]36×130×12550×130×16065×130×160
リップルノイズ< 20mVpp< 20mVpp< 20mVpp
質量0.6kg0.9kg1.5kg

スマートスイッチング電源 QUINT POWER 4 カタログ

スマートスイッチング電源 QUINT POWER 4 製品ページ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階