PTPOWER

大電流用端子台「PTPOWER」に
新たなシリーズ登場

「PTPOWER」シリーズに適合電線断面積185㎟の「PTPOWER 185」シリーズが誕生しました

「PTPOWER」製品ラインアップ

 PTPOWER 35PTPOWER 50PTPOWER 95PTPOWER 185【NEW】
定格電流 / 定格電圧

 125A / 1000V

150A / 1500V DC

232A / 1500V DC

309A / 1500V DC
接続電線断面積

 2.5~35㎟

10~50㎟

25~95㎟

(裸線) 95~185㎟

※PTPOWER 35 ・・・ KIV38㎟相当のJIS電線は接続試験をクリアしているため、使用可能です。
※PTPOWER 50 ・・・ KIV60㎟相当のJIS電線は接続試験をクリアしているため、使用可能です。
※PTPOWER 95 ・・・ KIV100㎟相当のJIS電線は接続試験をクリアしているため、使用可能です。

 

豊富なアクセサリー

PTPOWER  

アクセサリー使用例

・プラグインブリッジまたは挿入ブリッジで簡単に分配可能。
・DINレール取付けやフランジによる直接取り付けが選択可能。
・アクセサリーを用いて簡単に分岐可能。
・テストホール付きのため、テストアクセサリーを用いて簡単に導通確認が可能。

主な採用実績

Test

アプリケーション例

・プレス機械
・工作機械
・射出成型機
・半導体製造装置
・マテハン機械
・食品機械
・自動車生産設備/タイヤ製造装置
・船舶

…など

資料ダウンロード・お問合せ

「PTPOWER」の製品カタログは以下よりダウンロードください。
製品のお問い合わせは最寄りの特約店・拠点までお気軽にお問い合わせください。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階