ICS冷却

ICS電子機器用ケース向けのパッシブヒートシンクおよび熱シミュレーション

冷却することで性能が向上するものがあります。

電子機器用ケースICSシリーズ向けパッシブヒートシンクにより、完成した機器を熱環境の厳しいアプリケーションでも使用することができます。フエニックス・コンタクトは、広範囲の熱シミュレーションを実行することにより、プリント基板レイアウトの最適化もサポートします。

特長

  • パッシブヒートシンクにより、完成した機器を熱環境の厳しいアプリケーションで使用することができます
  • 広範囲の熱シミュレーションにより、プリント基板上の最適な部品配置が実現できます。
  • カスタマイズされたヒートシンクで確実な放熱
  • 簡素化されたエンジニアリングプロセス:特定の機器設計に必要なすべてのサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


熱シミュレーションの説明動画

熱シミュレーションは、コンポーネントの配置に役立ちます。