CRIMPFOX-RC

圧着工具

日本向けに新たに開発された工具やフェルール圧着工具など、フエニックス・コンタクトの新しい圧着工具をご紹介します。

フェルール(棒端子)用圧着工具

好評のフェルール用圧着工具

■ ダイ溝の選定不要
圧着ミスが無く、安定した品質を提供

■ 疲労低減
グリップは疲労低減させるデザインと滑り止めの2重ラバー構造

■ 信号線から動力線まで一つの工具で圧着可能 (0.14~10mm2

■ ダイ選定不要。新感覚の圧着工具

■ 圧着する力は従来より15%削減。とにかく軽い!

型式製造番号        適用電線範囲     
CRIMPFOX CENTRUS 6S12131440.14 - 6 [mm2]
AWG 26-10
CRIMPFOX CENTRUS 10S12131540.14 - 6 [mm2]
AWG 26-8
型式製造番号        適用電線範囲     
CRIMPFOX CENTRUS 6S12131440.14 - 6 [mm2]
AWG 26-10
CRIMPFOX CENTRUS 10S12131540.14 - 6 [mm2]
AWG 26-8

裸圧着端子(丸型/Y型)用圧着工具

国内流通の丸型/Y型端子用圧着工具

■ JIS端子圧着可能
各種試験を行い、国内流通端子との信頼性を確認しております。

- 引張試験
- ハンドルフォース試験
- 温度衝撃試験
- ヒートサイクル試験
- 塩水噴霧試験
- 電気抵抗試験 等

■ 幅広い適用電線
0.5mm2, 0.75mm2, 1.25mm2, 2.0mm2, 3.5mm2, 5.5mm2   に対応

■ 定期校正可能

■ 小さい・軽量・低握力
作業者の疲労を低減。

型式製造番号            適用電線範囲    
CRIMPFOX-RC 5,5 jp12177530.5 - 5.5 [mm2]
型式製造番号            適用電線範囲    
CRIMPFOX-RC 5,5 jp12177530.5 - 5.5 [mm2]

圧着工具校正、検査サービス

圧着工具を維持するために工具の圧着力を国内で検査し、必要に応じて調整し、検査・成績書付きでお返しするサービスを実施しています。工具購入時に同様の検査・成績書もお付けしています。
校正の目安は年に1回です。


 

型式製造番号      対象工具サービス内容

CRIMPFOX CENTRUS
6S-WINS

1200261CRIMPFOX CENTRUS 6S新規工具購入時検査成績表付
CRIMPFOX CENTRUS 10S-WINS1200262CRIMPFOX CENTRUS 10S新規工具購入時検査成績表付
CRIMPFOX-RC 5.5 jp-WINS1200259CRIMPFOX-RC 5.5 jp新規工具購入時検査成績表付
CRIMPFOX 6-WINS1200042CRIMPFOX 6新規工具購入時検査成績表付
CRIMPFOX 10S-WINS1200043CRIMPFOX 10S新規工具購入時検査成績表付
CRIMPFOX -CAL8101360CRIMPFOX CENTRUS 6S
CRIMPFOX CENTRUS 10S
CRIMPFOX 6, CRIMPFOX 10S
CRIMPFOX-RC 5.5 jp
使用工具の検査、調整

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階