コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス

未来志向型の高速データ伝送

コンパクトなDINレール用光ファイバスプライスボックス

フエニックス・コンタクトの新しいスプライスボックスは、信頼性の高いデータ伝送が継続的にリアルタイムで確実に行われます。コンパクトかつ統一されたデザインで、スプライスボックスは光ファイバの安全な接続にゆとりのある内部空間を確実に提供します。

特長

  • 広範に試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
  • 最大12個の二連プラグの前面ポートとコンパクトなサイズで、制御盤内は省スペース
  • 簡単なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に完璧にサイズ調整され、特許取得済みのピグテールトレー
  • プリアッセンブリですぐに接合可能な設計により、取付け時間を短縮
  • 統一されたフエニックス・コンタクトの設計により、分かりやすい前面パネル操作と明確な制御盤の配置

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階