Push-in M12

Push-inシリーズ 産業用組立式コネクタ

工具不要、挿し込むだけの簡単・確実接続「Push-inシリーズ」が、組み立て式コネクタに登場

製品の特長

好評の組立式コネクタに、結線作業性と接続信頼性を高めたフエニックス・コンタクトの
「Push-inシリーズ」が加わりました。
工具の要らない簡単・確実な接続で、結線にかかっていた作業時間が大幅に短縮できます。
また、産業用途に特化し、IP67の防塵・防水性能を備えております。

  • 端子台などと同様にフェルールを付けて挿入するだけの簡単接続。もしくはリリースレバーを開けて直接、芯線を挿入しレバーを閉じれば接続完了。
  • アングル仕様は接続相手側の嵌合凹凸位置にあわせてケーブル引出し。方向を45°単位で位置調整可能。
  • ローレット締付は180°回転で完了するトルク管理不要のSPEEDCON仕様。


次世代型コネクタ「Push-in」シリーズをぜひ一度ご体験ください。

※ご購入に関するお問い合わせは、HPお問合せもしくは各営業所までお気軽にどうぞ

[結線方式] フェルール有の場合

端子台などと同様にフェルールを付けて挿入するだけ
※フェルールご使用時は弊社推奨フェルール(#3203054)をお使い下さい

[結線方式] フェルール無の場合

リリースレバーを開けて直接、芯線を挿入しレバーを閉じれば接続完了

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/offcontext/insite_landing_pages/c8416941-81c5-4c39-924c-1591f5664b42/c8416941-81c5-4c39-924c-1591f5664b42