常に状態を把握

常に状態を把握

インテリジェントサージ保護PLUGTRAB PT-IQはシステムの保護が失われる前に警告します。

PLUGTRAB PT-IQはフエニックス・コンタクトの先進的なサージ保護システムです。保護装置の多段階監視が特長です。つまり故障の予測が可能になります。

特長

  • 多段階表示とリモートシグナリングでダメージを受けているアレスタを予防交換
  • Exゾーン0の本質安全回路向け保護装置をExゾーン2に直接設置
  • DINレールコネクタとコーディングプラグですばやくエラーフリーで設置
  • 強力な電源モジュールでシステムの保護装置を28台まで拡張可能
  • 保護プラグは作業を中止せずに簡単に交換

PLUGTRAB PT-IQ:システムをインテリジェントにサージ保護

PLUGTRAB PT-IQ  

保護機器の状態をLEDの色で表示

PLUGTRAB PT-IQはコントローラとサージ保護で構成するシステムです。コントローラには保護装置があり、最大28台の保護モジュールにグループリモートシグナリングを提供します。

特に興味を引く機能は保護機器の多段階シグナリングとリモートシグナリングです。保護回路の電圧制限コンポーネントはそれぞれインテリジェント監視されています。

黄色はサージ電圧が頻繁に発生しており性能限界に達していることを示しています。アレスタは機能しており、この時点ではシステムは保護されています。ただし不要なメンテナンスを避けるために交換することをお勧めします。

緑:保護デバイスは正常

黄:性能限界に達している、交換を推奨

赤:過負荷状態、交換が必要

PLUGTRAB PT-IQ - 取付けが簡単

PLUGTRAB PT-IQをすばやく簡単に配線してリモート表示に組み込む方法を動画で紹介します。

PLUGTRAB PT-IQシリーズのすべての特長

  • 多段階状態表示とリモートシグナリングを含むインテリジェントモニタリングシステムで、先進的な監視を実現します。
  • 厳しい環境に設置するときも安全に固定できる新しいロックメカニズムにより、防振設置を実現します。
  • 電圧コーディングと極性反転保護で必ず正しく接続し、エラーフリーで設置できます。
  • 最大5つの信号線を幅17.5 mmで保護し、省スペースでの取付けが可能です。
  • すばやく設置し、DINレールコネクタで電源と状態の情報を送信します。配線時間を大幅に短縮します。
  • DINレールコネクタ経由で最大28点の保護モジュールに1つのコントローラから電源を供給します。モジュールが28点を超える場合はコントローラを追加して電源を供給する必要があります。
  • 保護モジュールの緑のLEDはコントローラで一括でオフにでき、エネルギー効率がよいのが特長です。
  • 従来のねじ接続と便利なプッシュイン接続のどちらかを選択できます。

詳細情報

回路の概要と詳細な製品情報については下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階