TRIO POWER

TRIO POWER

制御盤内での用途を徹底的に研究したTRIO POWERは、産業用途における潜在ニーズを盛り込んだ革新的なスイッチング電源です。

プッシュイン式接続

プッシュイン式による配線  

プッシュイン式による配線

TRIO POWERは、プッシュインテクノロジを採用した最先端技術のスイッチング電源。
電線を挿し込むだけで配線できる次世代の接続方式「プッシュインテクノロジ」は、フエニックス・コンタクトが開発した最先端技術であり、配線に専用工具を必要としない簡単な配線システムを提供します。

  • プッシュイン式接続の特長
     【簡単】工具を必要としない、電線を挿し込むだけの配線方式
     【早い】少ない挿入力で配線が可能
     【安全】トルク管理不要・増し締め不要・配線品質の均一化

 

スリムでコンパクトな設計

スリムな筐体幅  

スリムな筐体幅

旧型のTRIO POWERと比べ、筐体幅を約40%以上の削減に成功し、よりスリムなスペース性を実現。近年、小型化を求められる多くのアプリケーションに最適な電源ユニットを提供します。
また、従来の電源ユニットの様な隣接機器との空間確保が必要なく、密着取付けを可能としている為、更なる制御盤内の省スペース化に貢献します。

● TRIO POWERの寸法(横幅×高さ×奥行)

【単相入力】
 ・72Wタイプ :30×130×115mm
 ・120Wタイプ :35×130×115mm
 ・240Wタイプ :42×130×160mm
 ・480Wタイプ :68×130×160mm

【三相入力】
 ・120Wタイプ :35×130×115mm
 ・240Wタイプ :42×130×160mm
 ・480Wタイプ :65×130×160mm

ダイナミックブースト

定格出力電流の1.5倍を出力(5秒)  

定格出力電流の1.5倍を出力(5秒)

TRIO POWERではピーク電流に対応したダイナミックブーストを搭載し、定格出力電流の1.5倍の出力(5秒)が可能。
近年、制御機器のDC24V化の加速に伴い、機器始動時の突入電流が増加傾向にあり、使用する電源ユニットによっては機器が立ち上がらない等の問題が発生します。そのような場合、ピーク電流に対応できる電源ユニットが求められます。
TRIO POWERのダイナミックブーストにより、過負荷保護による電圧降下を起こすことなく、安全に機器の立ち上げを行うことができます。

モニタリング機能

内部接点による警報出力

内部接点による警報出力

産業用の電源ユニットには欠かすことのできないモニタリング機能を搭載。
出力電圧の監視を行い、定格出力電圧から90%以上の電圧降下時に内部警報接点を動作。警報接点を様々な制御機器と接続することで電源ユニットの状態監視を行うことができます。
併せて筐体正面には警報接点と連動したLEDを装備しているため、目視による確認も行えます。

広い使用温度範囲

-25~70℃の使用温度範囲  

-25~70℃の使用温度範囲

TRIO POWERでは使用温度範囲-25~70℃という広温度範囲を実現。
屋外盤の様な低温環境や高温環境になり得る環境でも安定した電力供給が可能。また、ディレーティング開始温度が60℃と非常に高く、一般的な盤内設計温度50℃を考慮した高い安定性を提供します。
定格出力電流の1.5倍を出力(5秒)するダイナミックブーストも搭載している為、電源ユニットにおける劣悪な環境でも安定した電源供給を可能とします。

電子式マルチサーキットプロテクタと相性抜群

電子式マルチサーキットプロテクタCBM  

電子式マルチサーキットプロテクタCBM

TRIO POWERと同デザインのマルチサーキットブレーカCBMもラインアップ。
4回路用と8回路用の2種類があり、TRIO POWERの二次側に接続して使用。筐体幅が僅か41mmと省スペースを実現。各回路毎に電流設定が可能となり、LEDによる状態確認や警報接点等のモニタリング機能も搭載しています。

ラインアップと主な仕様

■ 単相入力

定格容量72W120W240W480W
入力電圧範囲(AC)AC85~264V   AC85~264VAC85~264VAC85~264V
入力電圧範囲(DC)DC99~275V  DC99~275V  DC99~275V  DC99~275V  
周波数範囲50~60Hz50~60Hz50~60Hz50~60Hz
効率>89%>90%>91%>93%
入力突入電流<15A(<0.26A2s)<16A(<0.6A2s)<25A(<0.5A2s)<20A(<0.9A2s)
定格出力電圧DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%
定格出力電流3A5A10A20A
ダイナミックブースト(5秒)-7.5A15A30A
リップルノイズ<50mVpp<50mVpp<10mVpp<30mVpp
出力電圧可変範囲DC24~28VDC24~28VDC24~28VDC24~28V
使用周囲温度-25~70℃-25~70℃-25~70℃-25~70℃
ディレーティング開始温度60℃60℃60℃60℃
質量0.35kg0.45kg1kg1.5kg
寸法(W×H×D)[mm]30×130×11535×130×11542×130×16068×130×160
定格容量72W120W240W480W
入力電圧範囲(AC)AC85~264V   AC85~264VAC85~264VAC85~264V
入力電圧範囲(DC)DC99~275V  DC99~275V  DC99~275V  DC99~275V  
周波数範囲50~60Hz50~60Hz50~60Hz50~60Hz
効率>89%>90%>91%>93%
入力突入電流<15A(<0.26A2s)<16A(<0.6A2s)<25A(<0.5A2s)<20A(<0.9A2s)
定格出力電圧DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%
定格出力電流3A5A10A20A
ダイナミックブースト(5秒)-7.5A15A30A
リップルノイズ<50mVpp<50mVpp<10mVpp<30mVpp
出力電圧可変範囲DC24~28VDC24~28VDC24~28VDC24~28V
使用周囲温度-25~70℃-25~70℃-25~70℃-25~70℃
ディレーティング開始温度60℃60℃60℃60℃
質量0.35kg0.45kg1kg1.5kg
寸法(W×H×D)[mm]30×130×11535×130×11542×130×16068×130×160

■ 三相入力

定格容量120W240W480W
入力電流範囲 (AC)AC320~575VAC320~575VAC320~575V
入力電圧範囲 (DC)DC450~780VDC450~780VDC450~780V
周波数範囲50~60Hz50~60Hz50~60Hz
効率>91%>92%>93%
入力突入電流<22A(<0.25A2s)<26A(<0.3A2s)<22A(<0.5A2s)
定格出力電圧DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%
定格出力電流5A10A20A
ダイナミックブースト(5秒)7.5A15A30A
リップルノイズ<20mVpp<20mVpp<20mVpp
出力電圧可変範囲DC24~28V  DC24~28VDC24~28V
使用周囲温度-25~70℃-25~70℃-25~70℃
ディレーティング開始温度60℃60℃60℃
質量0.4kg0.9kg1.5kg
寸法(W×H×D)[mm]35×130×115  42×130×16065×130×160
定格容量120W240W480W
入力電流範囲 (AC)AC320~575VAC320~575VAC320~575V
入力電圧範囲 (DC)DC450~780VDC450~780VDC450~780V
周波数範囲50~60Hz50~60Hz50~60Hz
効率>91%>92%>93%
入力突入電流<22A(<0.25A2s)<26A(<0.3A2s)<22A(<0.5A2s)
定格出力電圧DC24V±1%DC24V±1%DC24V±1%
定格出力電流5A10A20A
ダイナミックブースト(5秒)7.5A15A30A
リップルノイズ<20mVpp<20mVpp<20mVpp
出力電圧可変範囲DC24~28V  DC24~28VDC24~28V
使用周囲温度-25~70℃-25~70℃-25~70℃
ディレーティング開始温度60℃60℃60℃
質量0.4kg0.9kg1.5kg
寸法(W×H×D)[mm]35×130×115  42×130×16065×130×160

スイッチング電源 TRIO POWER カタログ

スイッチング電源 TRIO POWER 製品ページ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階