太陽光発電向けの革新的な接続テクノロジ

太陽光発電向けの革新的な接続テクノロジ

SUNCLIX miniシステムは建材一体型太陽光発電用モジュールに適した新しい総合接続ソリューションです。

SUNCLIXコネクタシリーズは太陽光発電向けに開発されており、建材一体型のSUNCLIX miniから屋上および屋外システムに使用するDCおよびACプラグインコネクタまで、広範な接続ソリューションを提供します。

特長

  • すべてのシステム部品がコンパクト設計でファサードフレームへの組込みが簡単
  • 貫通接続テクノロジを用いたDCプラグで現場ですばやく接続
  • ダイオードボックスで逆電流から保護
  • コーディネートした部品で安全に接続

建材一体型太陽光発電(BIPV)

ソーラービル  

ソーラービル

ソーラーエネルギーを屋根からだけではなく建物の表面全体から吸収します。フエニックス・コンタクトのSUNCLIX miniには、この新しいエネルギー生産技術に理想的なファサードモジュールに組み込むコンパクトなDCプラグインシステムがそなわっています。

建材一体型モジュール用ジャンクションボックス

建材一体型モジュール用ジャンクションボックス  

建材一体型モジュール用ジャンクションボックス

絶縁ガラスモジュールの組込みが可能な幅の単極接続エレメント

  • 1000 V/15 A
  • 対応する幅に簡単に組込み
  • 絶縁ガラスをシールして密閉
  • SUNCLIXスプリング接続で信頼性のあるリボン接続

アッセンブリ用ミニチュアDCコネクタ

DCコネクタSUNCLIX mini

DCコネクタSUNCLIX mini

SUNCLIX mini - 現場でアッセンブリできるミニチュアコネクタ

  • 径わずか11 mm
  • 1000 V/15 A
  • 貫通接続で特殊な工具を使わずにアッセンブリ可能

ダイオードボックスでストリング環流から保護

保護ダイオードボックスでストリング環流から保護  

ダイオードボックスでストリング環流から保護

頑丈なダイオードボックスで環流を保護し、電源の安全性を確保します。

  • 1000 V/5 A
  • 最大逆電圧2200 V

詳細情報

太陽光発電用接続テクノロジの詳細については下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階