QUINT4 mini

プレミアム電源 - QUINT4 mini

QUINT4で100W以下のラインアップを拡充!! 従来のQUINT4よりも機能を集約しつつも、高機能を維持し、 スリムデザインを実現させました。 またPush-inにすることで配線の容易性も高めました。

PRポイント① ブースト機能でがっちり電源供給!

強力な2つのブースト機能で安定した電源供給を実現しています。

突発的に大電流が流れる(突入電流等)時は、
ダイナミックブースト : 定格電流の最大200%を出力(5秒間)

設計変更等で、電源容量が定格容量を少し超えそうな時には、
スタティックブースト :定格電流の125%を常 時出力 ※3.8Aは除く

PRポイント② 設置面積の最小化と配線の容易性アップ

密着可能なスリムデザインとPush-in端子台

・スリムな樹脂筐体によって機器間の隙間を空けずに密着可能なため設置面積を大幅に縮小可能です。

・前面配線、Push-in端子台を採用!
   配線の容易性が高まり、トルク管理不要の抜けにくさを可能にしています。

ねじ式に比べて配線・メンテナンス作業の工数削減に貢献します。

PRポイント③ 出力の状態監視で予防診断に貢献!

モニタリング機能

前面の警報出力とLEDで簡単にモニタリングできます。
警報出力の閾値も設定可能で、予防診断に貢献できます。

カタログのダウンロードはこちら

製品のお問合せ

最寄りの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階