高性能テクノロジ – スタイリッシュなデザイン

高性能テクノロジ – スタイリッシュなデザイン

従来、オートメーションとスタイリッシュさは無縁でした。フエニックス・コンタクトの新しい産業用PCはスタイリッシュな外観と最新の電子機器を組み合わせており、頑丈なハウジングに収まっています。

Designlineシリーズのスタイリッシュな産業用PCは薄型で、IP65保護とマルチタッチ機能を搭載しており、簡単に機器に直接取り付けていつでもすぐに使用できます。システムの顔としてDesignline IPCでシステムを簡単にメンテナンスし、動作をカスタマイズできます。

特長

  • 機器やシステムをスタイリッシュで最新の産業仕様にアップグレード
  • マルチタッチ機能で直観的な操作制御
  • 拡張温度範囲は-20~+55℃
  • 制御盤の追加不要でコストを節約
  • 万能型のIP65保護とVESA100の取付けにより機器上で直接人間工学的使用が可能
  • 省スペース - 奥行きわずか60 mm
  • 部品に手が届きやすいためメンテナンスが極めて簡単

さまざまな取付けオプションにより柔軟な使用が可能

産業用PC Designlineの取付けシステム  

柔軟に取付け可能なDesignline IPC

産業用PC DesignlineにはVESA100ブラケットが組み込まれており、機器に直接取り付けることができます。このため、たとえば実行システムを製造するハードウェアプラットフォームとして装置を使用できます。

他のハウジングは不要です。IPCは機器の前面で目の高さに設置するため省スペースです。

すべての重要部品に簡単に手が届くため、あとでサービス保守をおこなう場合も問題がありません。

詳細情報

産業用PCの詳細については下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階