Axioline - あらゆるネットワーク、あらゆる環境

Axioline – あらゆるネットワーク、あらゆる環境

Axioline I/Oシステムはあらゆるネットワーク、あらゆる環境で使用できます。新登場:フィールドインストレーション用Axioline Eです。

すべてのオプションがAxioline I/Oシステムで利用できます。制御盤やフィールドでAxiolineを使用してネットワークに適したI/Oを選択します。

Axioline I/Oは常に高速、頑丈、簡単です。

特長

  • 信号の高速同期取得でマシン出力が向上
  • すぐれたEMC設計と頑丈なメカニカル構造できわめて頑丈
  • プッシュイン接続、SPEEDCONクイックロックシステム、M12 powerですばやく簡単に取付け
  • ネットワークのオープン性、制御盤およびフィールドインストレーションの幅広い機能による高い柔軟性

Axioline F 安全性も向上

Axioline F 安全性も向上  

Axioline F:高速、頑丈な、簡単、そして安全

Axioline Fでセーフティアプリケーションを実行できるようになりました。PROFINETおよびPROFIBUSをベースにしたこの新しいPROFIsafeモジュールでセーフティ関連信号を収集して出力できます。

コントローラメーカーのエンジニアリングツールに完全に組み込んだ簡単でチャネル固有のパラメータ指定でエンジニアリングプロセスを短縮し、短時間で開始できます。チャネル-固有の診断メッセージと簡単な知識プロセスでもシステムの可用性が向上します。

RFC470Sセーフティコントローラと組み合わせて、フエニックス・コンタクトはPROFINET向けに組み込んだ安全志向のソリューションも提供します。

Axioline - あらゆるネットワーク

Axiolineはあらゆる一般的なEthernetネットワークとPROFIBUSにオープンです。  

Axiolineはあらゆる一般的なEthernetネットワークとPROFIBUSにオープンです。

最新のオートメーションテクノロジではEthernetベースの通信プロトコルへの志向が高まっています。応答時間と同期性を重要視するアプリケーションには理想的です。

速度や堅牢性が決め手となる場合が多く、操作性も重要な要素です。以上の条件にもとづき、Axioline I/OシステムはあらゆるEthernetシステムに対応する次のコンポーネントを提供しています。

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Axioline I/OシステムコンポーネントはPROFIBUS DPもサポートしています。

Axioline - あらゆる環境

Axiolineは制御盤とフィールドで使用できます。  

Axiolineは制御盤とフィールドで使用できます。

制御盤設置でもフィールドインストレーションでも、Axioline I/Oシステムは必ず理想的なソリューションを提供します。

制御盤用

Axioline Fはモジュールブロック仕様の制御盤用I/Oシステムです。応答時間が短いAxioline Fは高速同期処理に理想的です。プッシュイン接続なのですばやく簡単に取り付けできる一方、放射が減っているのでビル内での使用に適しています。
 

フィールドインストレーション用

Axioline E製品ラインアップはIP65/IP67保護で、2種類のハウジング(プラスチック製と金属製)があることから最も厳しい環境でも柔軟に使用できます。12 Ax2の新しいM12パワー接続で電源供給が効率的です。装置に必要な電源線は1本だけなので配線の手間が大幅に削減されます。またSPEEDCONクイック接続テクノロジと金属製装置の取付けプレートですばやく簡単に設置できます。

Axioline - 高速、頑丈、簡単

高速、堅牢、簡単なAxioline I/O。

Axioline I/Oは高速、頑丈、簡単です。

制御盤でもフィールドでも – Axioline I/Oシステムのすべての部品には短時間応答、すばやい設置、頑丈なメカニカル設計、簡単な操作という特長があります。ご確認ください。

Axioline FとAxiocontrol

一貫性のあるPROFINETまたはModbusソリューションに対応するAxiolineとAxiocontrol  

一貫性のあるPROFINETまたはModbusソリューションに対応するAxiolineとAxiocontrol

AxiocontrolとAxioline Fを使えば、一貫性のあるオートメーションタスクソリューションをPROFINETまたはMODBUSで作成できます。

Axiocontrol AXC 3050高性能コントローラは平均以上に条件の厳しいオートメーションタスクをすばやく確実に制御します。Axiocontrol AXC 1050コンパクトコントローラはPROFINET装置として動作し、上位PROFINETコントローラの負荷を軽くします。分散/Oステーションの制御に理想的で、組込みのUPSで高い稼働率を確保します。

すべてのAxiocontrolコントローラにIP20のAxioline FシリーズI/Oモジュールを63台まで接続し、シームレスに拡張できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階