ウィンドファーム

ウィンドファーム

完全にネットワーク化

ウィンドファームの通信および制御ソリューションで送電管理を最適化します。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 風力発電所のソリューション

    テレコミュニケーションの分野で大幅な変化が起こります。ここ数年で、多くのプロバイダは古いISDNやアナログ電話ネットワークを「オールIP」テクノロジに切り替えています。

ウィンドファームではプラント間の通信が複雑さを増しています。従来は個別発電所として運転するプラントの集まりでしたが、最新のウィンドファームはグリッドに接続する均質な発電所として稼働させる必要が多くなっています。

グリッドへの送電に関する指令は厳しさを増しており、これに対処できるようにプラント間の通信をより上位の標準に適合させる必要があります。この結果が複雑な閉ループ制御回路で、送電状態に合わせて変更できるようにネットワークと常時通信しています。またDSL経由のネットワーク接続を不正アクセスから保護する必要があります。

特長

  • 規則に準拠した送電管理、変更ソリューションもあり
  • 冗長ネットワークテクノロジでフェールセーフ通信
  • モジュール型I/Oおよび制御テクノロジでシステムを柔軟に拡張可能

グリッドへの送電

グリッドへの送信でデータを収集するための部品  

PACT RCP変流器はグリッドへの送電を変更するソリューションの一部

新規設置でも変更でも、ウィンドファームの送電管理を行うターンキーソリューションで現場の指令もスタンダードに適合し効率的です。

たとえばPACT RCP変流器はグリッドへの送電データ収集をあらゆる側面からカバーする短時間変更ソリューションの心臓部です。

ファームネットワーク

制御盤の部品  

ファームネットワークの高稼働率につながる信頼性のある部品

ウィンドファームネットワークには高性能な上にフェールセーフの設計が必要です。これはネットワークケーブルを使用する場合もワイヤレス接続の場合も同様です。

フエニックス・コンタクトでは堅牢な配線システムも柔軟なWLANアプリケーションも優れたソリューションが見つかります。すべて頑丈な産業用電子機器をベースにしており、競争力のある低設置コストと低メンテナンスコストの組合せです。

ウエザーステーション

風力測定マスト  

風力と風向きを記録し効率的にファーム制御

ウィンドファームをできるだけ効率的に運用するために専用の風力測定マストを設置することがよくあります。収集して処理したデータは光ファイバまたはワイヤレスでファーム制御システムに送信されます。

フエニックス・コンタクトはPROFINETベースの専用システムを提供しており、すべてのレベルを超えて簡単に常時通信を行います。

M12コネクタシステムは全天候型でセンサに接続するのに理想的です。

最適なネットワーキング

冗長性と高性能は風力発電のネットワーキングに対するキーワードです。当社のソリューションで制御室や電力会社のグリッドとのアクセス保護されたフェールセーフ通信をあらゆるレベルで確保できます。またWTGが送電要件に最適に調和していることから可能な限り最大の発電量を実現できます。

風力発電のネットワーキング

制御室や電力会社のグリッドとセキュアな通信用ソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階