ドライブトレーン

ドライブトレーン

システムの心臓部

ドライブトレーンの監視と制御で最大の可動率と最小の摩耗度を実現します。

伝送システムでドライブトレーンはWTGの心臓部です。連続モニタリングと最適な制御で稼働率を向上できるだけでなく部品の摩耗を減らすこともできます。

従来の状態モニタリングである振動モニタリングに加えて現在は他のパラメータも確実に監視する必要があります。コンディションに関するソリューションとともに、フエニックス・コンタクトは発電機の電流を接続し監視する幅広い製品も提供しています。

特長

  • 耐EMI仕様の測定ソリューションであらゆる関連パラメータに対する信頼性のあるコンディションモニタリング
  • 堅牢な金属製あるいはプラスチック製バージョンで信頼性のある接続テクノロジ
  • コンディションベースの部品モニタリングでメンテナンスを減少

モニタリング

ドライブトレーンモニタリングのソリューション  

信頼性のあるデータ伝送のための専用コネクタシステム

現在はドライブトレーンのモニタリングは振動モニタリングだけでは終わりません。さまざまなセクションでの温度と速度も重要になっています。

発電機のデータ収集はEMIで極めて困難です。長年にわたりデータ伝送には機能安全も必要とされています。

この場合、フエニックス・コンタクトの専用コネクタシステムが安全なデータ伝送を保証します。

大電流分電

大電流分電ソリューション  

厳しい条件で使用するヘビーデューティコネクタ。

発電機からコンバータへのパワー伝送は使用部品に過酷な要件を課します。

HEAVYCON EVOなどの配線ソリューションは強い振動と温度変化に対応でき、WTGでのパワー、データ、シグナル伝送に理想的です。

モジュール構造はカスタム指定のコンフィグレーションをサポートし、プラント建設の時間とコストを大幅に削減できます。

ブレーキシステム

ブレーキシステムの組込みソリューション  

ブレーキシステムを接続するための堅牢な配線ソリューション

ブレーキをインテリジェントに制御するために電流の状態を監視する必要があります。このためプラントの制御システムを通じて制御と評価を行います。

インテリジェントブレーキで摩耗部品の耐久性が向上するだけでなくメンテナンスの予定も簡単に立てられるようになります。

フィールド配線用の堅牢な部品でフエニックス・コンタクトはブレーキシステムを組み込むための理想的なソリューションを提供します。

高い耐久性をもたらす効率的なコンディションモニタリング

発電機を接続したドライブトレーンにはコストのかかる故障を防ぐために広範囲なコンディションモニタリングシステムが必要です。同時にメカニカル設計とEMI条件の本質から使用するテクノロジに耐性が必要な環境条件が生まれます。この場合の理想的なソリューションがフエニックス・コンタクトの堅牢なモニタリングシステムです。

ドライブトレーンのコンディションモニタリング

ドライブトレーンの厳しい環境条件に耐えるフエニックス・コンタクトのモニタリングシステム

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階