システムのセーフティ

システムのセーフティ

安全第一

標準に準拠して風力発電に機能安全を確実・簡単に実装します。

ヨーロッパのWTGは機械指令要件に適合することが法的に求められています。このため機能安全はWTGのハードウェアとソフトウェアの両面で欠かすことができません。

あらゆるエリアとサイズのプラントに対応する広範囲なポートフォリオのセーフティ製品とサービスでフエニックス・コンタクトは機械指令に準拠した風力エネルギーアプリケーションを設計するための適切なソリューションを提供します。当社のセーフティエキスパートはプランニングからスタートアップあるいは変更までのあらゆるフェーズで製品サポートとアドバイスを提供します。

特長

  • TÜV認定ハードウェアまたはソフトウェアソリューションで柔軟なセーフティシステム
  • コントローラに依存しないスイッチングデバイスで速度とダウンタイムを監視
  • 制御室まで信頼性のあるセキュリティコンセプトでセキュアなネットワーク

安全なアナログ値処理

TÜV認定SAFE AIソフトウェアのスクリーンショット  

認定ソフトウェアでセーフティ機能を実装

SAFE AIソリューションパッケージで風力測定などの安全シグナルを処理するためのセーフティ関連のアナログI/Oモジュールはもはや必要ありません。これはTÜV認定ソフトウェアに引き継がれています。

このためSIL 3およびPL eまでのセーフティ機能をWTGに実装できるようになりました。パッケージにはフエニックス・コンタクトのセーフティエキスパートによる風力産業に関するコンサルテーションサービスが含まれています。

ネットワークセキュリティ

ネットワークセキュリティソフトウェア  

システムを不正アクセスから保護するソリューション

インターネット経由のWTGからの通信は厳しくなる一方の要件を満たす必要があります。オペレータ、運用管理者、サービス担当者は全員がオンラインアクセスに異なる要求を出してきます。

ファイアウォールを組み込んだ当社のMGUARDセキュリティルータをベースにした分散遠隔制御ソリューションでプラントを不正アクセスから確実に保護できます。対応するソフトウェアでそれぞれのユーザーに正しいアクセス権を割り当てることができます。

信頼性のあるコンディションモニタリング

信頼性のあるコンディションモニタリング部品  

安全なダウンタイムおよび速度モニタリングのための部品

WTGのすべてのセンサと回転部は連続的に監視する必要があります。これにはデジタル値の安全処理と安全なダウンタイムおよび速度モニタリングが含まれます。

これはピッチやヨーイングシステムなどのモニタリングシステムの設計に役立ちます。

WTGの安全モニタリング

WTGの制御では幅広いシグナルの安全モニタリングが課題です。フエニックス・コンタクトの広範囲なセーフティ製品ポートフォリオで機械指令で風力エネルギーに規定されている厳しい要件も実現できます。

WTGの安全モニタリング

フエニックス・コンタクトのセーフティソリューションで機械指令で規定されている厳しい要件を実現できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階