洋上ウィンドファーム

洋上ウィンドファーム

困難な条件に対応

最も厳しい環境条件で使用できる堅牢で信頼性のあるソリューションがあります。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

洋上WTGで最大の発電量を実現できますが、同時に振動、気温変動、海水の吹付けという最も厳しい要件を満たす必要もあります。ここでは莫大なメンテナンスコストがかかるため接続モニタリングと最大稼働率が極めて重要です。

フエニックス・コンタクトのオートメーションソリューションで洋上WTGを信頼性をもって設置でき、あらゆるフェーズで当社の風力エネルギーエキスパートのノウハウを活用できます。このことからプラントをできるだけ効率的に利用しすべてのパラメータを常に監視できます。

特長

  • サージ保護機器とオンライン評価で常に情報を把握
  • 冗長制御コンセプトでフェールセーフ
  • アッセンブリ用の堅牢な端子台・コネクタで信頼性のある配線

サージ保護機器

嵐に遭遇する風力発電  

サージ保護機器で落雷による損傷からシステムを守る

アクセスが困難な洋上風力発電では落雷による損傷で大きなコストが発生する可能性があります。

フエニックス・コンタクトのサージ保護機器およびコンディションモニタリング向けターンキーソリューションでこのコストをできるだけ低く抑えることができます。

POWERTRABサージ保護機器は電気機器を確実に保護します。LM-S雷電流モニタリングシステムは落雷に備えてローターブレードを監視し、オンラインで直接通知します。

冗長コンセプト

制御盤の高性能コントローラ  

冗長制御コンセプトで最大稼働率を達成

フェールセーフオートメーションシステムは洋上WTGに欠かすことができません。これはRFC 460R高性能コントローラをベースにした冗長制御コンセプトを使用するソリューションです。

このソリューションでは1台のコントローラが故障してもすぐに他のコントローラが引き継ぐことから大型ウィンドファームでもオートメーションシステムを常に正常に機能させることができます。

端子台・コネクタ

フエニックス・コンタクトの端子台・コネクタ  

厳しい環境向けの堅牢な端子台・コネクタ

金属製またはプラスチック製のアッセンブリ用ヘビーデューティコネクタから海水に強い端子台まで、ほぼすべての接続サイズと短時間での接続に対応。当社は接続テクノロジのエキスパートとして洋上風力発電に適したテクノロジも提供します。

コンパクトで簡単な操作の端子台・コネクタを使ってセンサと制御室を短時間に省スペースで接続ができるというメリットがあります。

洋上アプリケーションのセキュアな遠隔制御

標準プロトコルとセキュリティソリューションでセキュアな通信を保証します。フエニックス・コンタクトで予防メンテナンスを実行しプロセスを最適化させコストを節約できます。

遠隔制御テクノロジとソフトウェアライブライブラリでWTGとウィンドファームを監視します。一般的な測定値が常に通知されます。ODPまたはIEC 60870-5-101/104などのプロトコルを使用して風力発電と制御システムをネットワーク接続できます。

洋上アプリケーションの遠隔制御

洋上WTGと制御システムのセキュアな通信ソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

LM-S雷電流モニタリングシステム

LM-Sはパワー出力1.5 MWの広西風力発電基地を監視します。