電気機器

電気機器

効率的なオートメーション

オーダーメイドの部品でセンサから制御室まで一貫したオートメーションを保証します。

センサから制御室までWTGの一貫したオートメーションでは極めて堅牢で高性能なテクノロジが必要です。フエニックス・コンタクトは下位アプリケーションや風力発電、ウィンドファームを確実に効率的に自動化するために使用できるインテリジェントソリューションを提供します。

この産業ソリューションは、サージ保護機器、端子台・コネクタ、コントローラ、I/O機器、ソフトウェア、ネットワークテクノロジなどが相互に完全に相互作用し厳しい条件のために特別に開発された製品をベースにしています。

特長

  • 広範なポートフォリオで1箇所の接続ですべてをまかなえる
  • 調整済みの部品で一貫性のあるオートメーション
  • プロフェッショナルエンジニアリングサポートでリソースを節約

エンジニアリング

風力エネルギーアプリケーションのエンジニアリングスタッフ  

風力発電のエンジニアリングサポートを提供

ノウハウと長年の経験を持つ当社に風力エネルギーアプリケーションのエンジニアリングをお任せください。小規模風力発電のプログラミングや至急のプロトタイプ作成からウィンドファーム全体の表示までお引受けいたします。

またサージ電圧による損傷からプラントを保護する広範囲なコンセプトも提供します。

ハードウェア

風力発電所のオートメーション用部品  

高性能で信頼性のあるハードウェア部品

当社の風力産業の部品は高い性能と信頼性が特長です。

AXIOCONTROL制御システムとAXIOLINE I/Oシステムはたとえば衝撃に極めて強く、ハブでの使用に理想的です。

フエニックス・コンタクトは風力発電所のオートメーションのあらゆる側面に適切なハードウェアを提供します。たとえばネットワークテクノロジ、セーフティコントローラ、サージ保護機器、端子台・コネクタです。

ソフトウェア

風力エネルギーのファンクションブロックライブラリ  

プログラミング済みのファンクションブロックでエンジニアリングが簡単

WTG運転中にプログラムの更新や調整を行いエンジニアリング時間を短縮します。

Wind Power Control Library(WPCL)などのファンクションブロックライブラリで風力発電の専用機能とプラントへのウェブアクセスを簡単に組み込めるようになります

風力発電産業の優れたテクノロジ

ハブ、スリップリング、最上部ボックスからウィンドファーム管理まで、どのような設置場所でにも理想的なソリューションを個別要件に応じて提供します。

すべての部品は完全に相互に働き、風力エネルギープロジェクトに一貫したオートメーションシステムを提供します。メリットは経験豊富な担当者が電気機器に関する質問にいつでも答えてくれることです。

風力発電のための電気機器

風力発電のオートメーションのための電気機器

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階