酸化

酸化

高可用性オートメーションソリューション

冗長ソリューションを用いて酸化を監視し制御します。

飲料水システムにとって酸化は致命的です。ここではミクロ汚濁物質が除去され、バクテリアが排除されるので水が殺菌されます。このときフェールセーフシステムが欠かせません。

フエニックス・コンタクトはこの繊細なプロセスを確実に制御して監視するためにフィールドレベルから制御レベルまで冗長システムを提供します。この産業で長年の経験を持ち拡張性のあるソリューションを提供してきたフエニックス・コンタクトはいつもお客様のそばにいるパートナーです。

特長

  • 故障時やコントローラ交換時もプロセスが中断しない
  • AutoSync Technologyによりすべての冗長機能を簡単に起動し自動設定
  • 拡張性の高いターンキーソリューションで水処理施設のオートメーションの専用パートナー

ドライブテクノロジのファンクションブロック

流入および流出バルブを制御するドライブテクノロジ  

コンフィグレーション済みのファンクションブロックを用いてドライブを簡単に接続

反応櫓の流入および流出バルブの制御はAumaなどのドライブテクノロジで管理します。

Waterworxライブラリの特殊ファンクションブロックでドライブをすばやく簡単に組み込むことができます。

オゾンシステムの簡単なモジュール型マーシャリング

オゾンガスの濃度を制御するデジタル入力および出力  

マーシャリング用パッチボードでフィールドレベルと制御レベルの接続を確保

フエニックス・コンタクトはオゾンガスの濃度を制御するような多数のアナログおよびデジタル入力および出力を提供しています。

モジュール型マーシャリング用パッチボードでフィールドレベルとコントローラの接続を確保しシグナルを簡単にマーシャリングできるようにします。

濾過ステージ2の冗長コントローラ

冗長コントローラ  

冗長高性能コントローラで中断のないプロセス

オープンですばやい砂濾過の幅広い手順を法的要件に沿って処理できます。

RFC 460R高性能コントローラからatvise®による表示まで揃った冗長コンセプトで円滑で中断のないプロセスです。

下水処理場向けソリューション:モーター管理からセキュアなデータ通信まで

濾過ステージではフォールトトレランスが極めて重要です。フォールトトレランスを保証するために冗長システムを作ることが欠かせません。

フエニックス・コンタクトは制御およびネットワークレベルを通じてフィールドデバイスを制御システムに簡単に組み込む冗長部品を提供します。こうして安全なインフラを作ります。

トポロジ:フィールドレベルから制御センターまで一貫した冗長性

フエニックス・コンタクトの製品を用いてフィールドレベルからSCADAレベルまで冗長対応となるターンキーソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階