生物学的処理

生物学的処理

下水処理場の心臓部

フエニックス・コンタクトのソリューションを用いて最適な下水処理プロセスを確保できます。

下水処理場の心臓部は生物学的処理です。最適な下水処理プロセスと下水処理場全体の効率的な運用ではばっ気槽の酸素量などのプロセス値を正確に制御することが不可欠です。

空気の流入量を決められた方法で制御し省エネにつなげます。特別なファンクションブロックライブラリ、正確なエネルギーメーター、セキュアなネットワーク部品、モジュール型制御テクノロジはすべて効率的なシステム運用に役立ちます。

特長

  • セキュアな通信テクノロジ、測定点から制御室まで
  • 幅広いアプリケーションに対応するさまざまなワイヤレステクノロジで柔軟な無線ソリューション。Trusted Wireless、Bluetooth、WLAN (IEEE 802.11)、GSM/GPRSなど。
  • あらかじめプログラミングされたファンクションブロックで効率的なシステム運用

従来の産業用測定デバイスを簡単に組込み

測定デバイスとポンプ  

従来の産業用測定デバイスを簡単に組込み

あらかじめプログラミングされたWaterworxライブラリのファンクションブロックはメーカー依存の測定デバイスやポンプ接続を大幅に簡略化します。

記録した測定値には投薬量や液面レベルがあり、クラス300モジュール型コントローラで確実に収集して制御システムに送られます。

ワイヤレスプロセスデータ伝送

ワイヤレスデータ通信を行う製品を搭載した制御盤  

WLAN経由のワイヤレス通信

ばっ気槽などのシステム部品を最新にする場合、ケーブルの取り付けが伴うこともありコストが高くなります。

WLANによるワイヤレス通信を使えばフィールドから制御室にプロセスデータを送る際に柔軟性があり低コストになります。

エネルギー効率のよい換気制御

換気制御システム  

エネルギー効率の良い換気テクノロジの動作

エネルギー集約的なばっ気槽の酸化を絶えず監視します。

モジュール型制御ソリューションとWaterworxファンクションブロックライブラリでエネルギー効率のよい周波数インバータと換気テクノロジの動作を確保します。

ばっ気槽から制御室へのワイヤレスデータ伝送

最新のワイヤレス通信でアプリケーションに必要な柔軟性が備わります。プロセスデータは投薬点やばっ気槽などの個別エリア間でPROFINETやWLANを経由して交換できます。すべての関連プロセス値は制御室に安全に伝送されます。

トポロジ:ばっ気槽から制御室へのワイヤレスデータ伝送

ワイヤレス通信でプロセスデータをワイヤレス伝送可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階