Zeebrügge港の水門オートメーションで船舶の通航をスムーズに

概要

Zeebrügge港の水門システム  

Zeebrügge港の水門システム

  • Zeebrüggeには欧州で最も重要な港の1つがあります。ここはベルギーで2番目に大きい最先端の海の交易所です。
  • 信頼性のある水門システムシグナリングと診断には他より厳しいセーフティ要件が必要です。
  • フエニックス・コンタクトはこの水門システムに組み込むフィールドバス対応の信号灯を開発しました。
  • フエニックス・コンタクトの部品、システム、ソリューションでPierre van Damme水門の安全な通航と商品の円滑な交換が保証されます。

お客様のプロファイル

Zeebrügge港のPierre van Damme水門  

Zeebrügge港のPierre van Damme水門

Zeebrügge港からは、さまざまなメーカーの車が他のさまざまな商品とともに世界中に出荷されます。

年間220万台の車がコンテナ船で世界中に輸送されており、このベルギーの都市は世界最大の車両拠点となっています。またZeebrüggeはいわゆるRo-Ro船(roll-on/roll-off)が通航する欧州で最も重要な港でもあります。

アプリケーション

Zeebrügge港の信号灯  

信号灯は最も重要な命令を伝える

最も厳しいセーフティ要件であることから、Zeebrügge港の責任者は信頼性のある水門システムシグナリングと診断機能を探していました。最も重要な要件は冗長電源、冗長フィールドバス、そして高稼働率と診断能力でした。

信号灯はIALA E200-1およびEN 12699の条件を満たし過酷な海洋環境条件に対応する必要もありました。

ソリューション

Inline Controller  

信号灯と通信するInline Controller

フエニックス・コンタクトはフィールドバス対応の信号灯を開発しシステムインテグレータと協力して水門システムに組み込みました。CSD-SL製品ラインアップの信号灯には赤、緑、黄、白があり、IALA E200-1およびEN 12699の条件に適合します。

優れたラインアップとともにこの信号灯には冗長電源と冗長フィールドバスシステムという特長があります。2台の電源ユニットと別売の2台のフィールドバスモジュールは高稼働率と診断機能を保証します。信号灯のハウジングと接続方式は過酷な海洋環境条件向けに設定されています。

Zeebrügge港の水門システム  

フエニックス・コンタクトのオートメーション技術で安全運航を確保

PROFINETベースの冗長制御テクノロジ

水門システムで使用するフエニックス・コンタクトのコントローラは信号灯のデータをPROFINETのリアルタイムEthernetプロトコルで上位制御システムに伝送します。制御室で働くスタッフはシグナルシステムに関する情報を表示できます。たとえば光度、電流、電圧、LEDの状態、そして信号灯に影響を与える光強度などがわかります。

信号灯を診断するとともに、それぞれのLEDを制御できます。フエニックス・コンタクトのコントローラは診断したデータをSQLデータベースに直接書き込んで安全に保存します。フエニックス・コンタクトの他の部品やシステムには十分に試験した端子台、リレー、コントローラ、I/Oモジュール、シグナルコンバータなどが多数あり、水門システムの4基の昇降橋と関連するセーフティテクノロジを自動化するために使用されます。

信号灯はPROFINETプロトコルを用いて光ファイバ接続式で制御します。制御コマンドはスイッチからPROFINET対応のILC 171 ETH 2TX小型コントローラに送信されます。高さ8 mの支柱のそれぞれに信号灯が取り付けられており、2台のILC 171 ETH 2TXコントローラがフィールドバスマスタとともに搭載されています。通信回線が途絶えた場合は他のコントローラがすぐにタスクを引き継ぎ、制御室にエラーを報告します。

まとめ

フエニックス・コンタクトの信号灯とオートメーション技術でZeebrügge港の関係する水門をすべて円滑に運用します。

信号灯は、水門脇で水位を調節する柵の閉鎖や水門ゲートの開放など最も重要な命令を運航中の船長に伝えます。フエニックス・コンタクトの部品、システム、ソリューションはPierre van Damme水門の安全な通航と、その結果としての迅速で安全な商品の交換を保証します。

製品

説明型式製品番号
モジュール型Inline Controller、EthernetベースのModbus/TCPおよびPROFINETプロトコルを搭載ILC 171 ETH2700975
LED信号灯、300 mm、赤CSD-SL 300 RD2701788
LED信号灯、300 mm、緑CSD-SL 300 GN2701786
LED信号灯、300 mm、黄CSD-SL 300 YE2701787
INTERBUS分岐端子台とアクセサリ
(コネクタとマーキングエリア)
IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
説明型式製品番号
モジュール型Inline Controller、EthernetベースのModbus/TCPおよびPROFINETプロトコルを搭載ILC 171 ETH
LED信号灯、300 mm、赤CSD-SL 300 RD
LED信号灯、300 mm、緑CSD-SL 300 GN
LED信号灯、300 mm、黄CSD-SL 300 YE
INTERBUS分岐端子台とアクセサリ
(コネクタとマーキングエリア)
IBS IL 24 RB-T-PAC

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: