トンネル

トンネル

ワンストップソリューション

当社は、安全性、可用性、コスト効率を保証する電気技術トンネルインフラ用テクノロジを提供しています。

戻る 道路交通

カテゴリ

  • エネルギー供給と配電
    エネルギー供給と配電

    フエニックス・コンタクトなら、トンネルアプリケーション向けに安全な電源と一貫した配電を実現できる確かなパートナーが常にお客様に寄り添います。

  • サージ保護
    トンネル内のサージ保護

    フエニックス・コンタクトの効果的なサージ保護コンセプトにより、トンネル内での過渡的過電圧を最小にまで削減できます。

  • 安全なアプリケーション
    トンネルの安全性

    フエニックス・コンタクトの安全関連ソリューションおよびテクノロジにより、トンネルに関する信頼性の高い監視と安全システムを作成できます。

  • 換気
    トンネルの換気

    フエニックス・コンタクトは、エネルギー効率に優れ、低コストのトンネル換気システムの運用のために、信頼性の高いオートメーションソリューションを提供しています。

  • 監視制御室への接続
    監視制御室への接続

    フエニックス・コンタクトは、お客様のトンネル構造を上位の制御センターから安全に接続して簡単に制御できるようにします。

  • 産業用ネットワークテクノロジ
    産業用ネットワークテクノロジ

    フエニックス・コンタクトは、強力なネットワークコンポーネントを幅広く提供し、お客様はそれを使用してトンネルアプリケーション向けに高可用性イーサネットネットワークを作成できます。

  • 照明
    トンネル照明

    フエニックス・コンタクトはトンネルの照明を制御する幅広いオプションを提供します。

  • 排水
    排水

    フエニックス・コンタクトは、お客様のトンネルポンプ場の制御を低コストでターゲットを絞った方法で制御するのをサポートします。

道路、鉄道、地下鉄のトンネルには、効率的で持続可能なモビリティシステムの開発において非常に重要な役割があります。より複雑な構造の輸送能力の大規模な増加には、スマートオートメーションソリューションが必要で、都市のモビリティと道路および輸送ユーザーの安全性が重視されます。

フエニックス・コンタクトは信頼でき経験豊富なパートナーで、中心的要素としての制御テクノロジから、センサとアクチュエータの接続、サージ保護から包括的な安全コンセプトまで、お客様と協力して困難なトンネルのオートメーションプロジェクトも実現させます。

概要:トンネルのサブセクション

概要:トンネルのサブセクション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階