橋の一貫性のある冗長コンセプトで運用上の信頼性

概要

可動橋  

可動橋の信頼性の高い操作

  • 可動橋の設置会社、オペレータ、および計画者は、支配的な状況に合わせてフェールセーフなアプリケーション制御を実装するという課題に対応しています。
  • フエニックス・コンタクトは、制御テクノロジ、ネットワークインフラ、およびワンストップのフィールドレベル接続を提供します。
  • システムのサイズと複雑さに応じて、冗長システムは小規模コントローラまたは高性能コントローラを備えたアプリケーションに実装することができます。

アプリケーション

冗長コントローラ  

最大の可用性を実現するための冗長オートメーションテクノロジ

可動橋は多くの場合、水路を横断して交通輸送するために使用されます。道路網の一部として、彼らは途切れなく機能しなければなりません。したがって、橋を確実に開閉する高可用性オートメーションテクノロジに基づいて運用する必要があります。つまり、ネットワークテクノロジ、制御テクノロジ、およびI/Oレベル(該当する場合)を冗長的に設計する必要があります。

橋自体は、独立したオートメーションソリューションと見なすことができますが、通常、上位ネットワークまたは制御システムに組み込まれています。制御テクノロジを備えたイーサネットの通信は不可欠ですが、橋との通信にも使用できます。頻繁に使用されるワイヤレステクノロジについては、産業用イーサネットのケーブルの代わりにWLANとBluetoothの両方を使用できます。

ソリューション

冗長オートメーションシステムを備えた制御盤  

組込みの安全機能を備えた冗長オートメーションシステム

フエニックス・コンタクトは、可用性を最大限にするために、さまざまなサイズの冗長システム用の製品とシステムを提供しています。エラーが発生した場合の迅速な再構成のためのさまざまな可能性を提供するネットワークテクノロジは、ブリッジのオートメーションソリューションの基礎を形成します。このように、ネットワークテクノロジはローカルまたはより高レベルのオートメーションシステムに途切れなく組み込むことが可能です。

制御テクノロジは、橋の通信を中心に機能します。アプリケーションの要件に合わせて、冗長制御テクノロジをスケーラブルに設計することができます。フエニックス・コンタクトは、コントローラのハードウェアまたはアプリケーション内ソリューションに基づいたすべてのシステムサイズに適応する独自のアプリケーションを提供します。つまり輸送ルートの重要性に合わせて制御機能を設計して適用することができます。

小規模なアプリケーションでは、アプリケーション内システムの冗長性により、Axiocontrolの小規模なコントローラを使用して高可用性システムを実装することができます。この場合、コントローラは機能ブロックによって冗長機能を含むように拡張されます。スケーラブルなネットワークインフラとともに、高可用性システムおよびアプリケーションの基礎を形成します。

フエニックス・コンタクトは、RFC高性能コントローラを備えた大型システムに最適なソリューションを提供します。これらは例えば、ネットワーク全体を非常にすばやく再構成することを可能にします。コントローラ間のリンクケーブルで、最大80キロメートルまでの距離をカバーすることができます。

小型コントローラを備えた冗長ソリューション  

価格に影響されやすいソリューションの場合、小型コントローラとアプリケーション内システムの冗長性を備えたソリューションが使用可能です。

特長

  • 自由に利用可能な機能ブロックを使用することで、追加費用なしでアプリケーション内システム冗長性を実現
  • スケーラブルなシステムにより、高可用性アプリケーションと迅速な再構成
  • 標準化されたイーサネットプロトコルで既存の制御システムへの組込み
  • ワンストップの製品とシステムで完全に調整されたソリューション

製品

説明型式製品番号
Axiocontrol小型コントローラAXC 10502700988
Inline高性能コントローラILC 370 PN2876915
冗長コンパクトコントローラRFC 460R PN2700784
産業用イーサネットスイッチFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
機能ブロック冗長化_ASR V1.00 
説明型式製品番号
Axiocontrol小型コントローラAXC 1050
Inline高性能コントローラILC 370 PN
冗長コンパクトコントローラRFC 460R PN
産業用イーサネットスイッチFL SWITCH SMN 8TX-PN
機能ブロック冗長化_ASR V1.00 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: