制御盤製造のプロセス最適化

制御盤製造のプロセス最適化

効率的な制御盤生産

エンジニアリングから製造まで、制御盤生産をできるだけ効率化します。

制御盤製造はプロセスコストが高い割合を占めることが特長です。そのためこれは、機械やシステムの生産における収益性を改善するための理想的な出発点です。

個別の特定の環境に合わせて、当社のエキスパートがお客様と協力してコンセプトを開発します。個別の優れたソリューションを作成する際には、当社の社内工作機械の経験が役立ちます。

対立のある制御盤製造

制御盤製造における対立分野  

制御盤製造における対立分野

制御盤製造は、需要の増加と潜在的な使用が制限されるソリューションとの間に対立のある、高所得国の製造業界が直面する課題の良い例です。

納期の短期化と競争圧力は高まる一方で、エラーのない製造プロセスが求められます。しかし、これまでの方法とプロセスでは制御盤製造の新しい課題に対応できません。ソリューションは工業生産の原理を採用することです。

ClipXコンセプト

ClipXコンセプト  

ClipXコンセプト

フエニックス・コンタクトは、ClipXのコンセプトの一部として、制御盤製造におけるすべての関連する企業プロセスを考慮し、体系的に調べるソリューションの製品ライナップを開発しました。

ClipXコンセプトはエンジニアリング、IT統合、生産、および物流環境での、実績のあるコアテクノロジと幅広い専門知識に基づいています。

当社の製品ラインアップに興味があり、
ClipXコンセプトについて無料の情報セッションで話し合いたいとお考えですか?右のお問合せフォームにご記入ください。

端子台列生産

端子台列のサービス  

端子台列のサービス

制御盤およびスイッチギアの製造における要件は、一方で大規模連続生産、他方では動的な個別ビジネスの両方があることが特長です。いずれの場合にも、収益性と適時に完了することが保証されなければなりません。

フエニックス・コンタクトはスイッチギア製造分野のパートナーとして、最高の制御盤を作成するのに必要なすべての製品を提供するだけではなく、幅広いサービスでユーザーをサポートします。特に当社の端子台列生産サービスは、注文のピークを柔軟に管理したり、完全に組立て済みの端子台列を連続生産用にジャストインタイムで供給したりできます。完全に組立て済みでマーキングされた端子台列は、すでにアクセサリを装備しており、あとは設置して接続するだけです。

当社の製品ラインアップに興味があり、端子台列について無料の情報セッションで話し合いたいとお考えですか。右のお問合せフォームにご記入ください。

作業者アシスタンスシステム

デジタルピッキングワークステーション  

画期的なデジタルピッキングワークステーション

作業者が制御盤の完全な組み立てを行う専用のワークステーションアッセンブリから、DINレールを使用する同期協調的アッセンブリプロセスに変更するだけでもコストを節約できます。フエニックス・コンタクトは個別対応可能なソリューションを、ルール大学ボーフムと協力して、手動ワークステーションでの社内DINレールアッセンブリ用に開発しています。

ここでは、材料供給、ワークステーション間の通信、MESシステムの統合、品質管理、バッファマガジンによるラインバランシング調整、人間工学的側面などに関して、新しいコンセプトが開発されています。デジタルピッキングワークステーションは、組立てプロセスを通して作業者を確実かつ効率的にガイドするのに役立ちます。また、仮想現実感テクノロジと拡張現実感テクノロジの使用にも特に焦点を当てています。MicrosoftのHoloLens製品は現在トライアル中です。

当社の製品ラインアップに興味があり、端子台列について
無料の情報セッションで話し合いたいとお考えですか。右のお問合せフォームにご記入ください。

すばやく簡単な制御盤配線

Push-in式接続とCrimphandyで配線  

Push-in式接続とCrimphandyで迅速かつ簡単に配線

Push-in式接続では、フィールドからコントローラまで工具を使わず簡単に一貫したコンセプトで電気システムを配線できます。これにより、より効率的な機械やシステムの設置の新しい機会が生まれます。工具不要の直接挿入による導体接続と最適にアクセス可能な前面接続により、Push-in テクノロジは次世代の自動配線の接続テクノロジを実現します。

フェルール付きの柔軟な導線を使用する場合は、剥き線/圧着を使用するとさらに配線時間を節約できます。Crimphandyを使用すれば、導線の線剥き、フェルールへの適合、圧着が1度に行えます。そしてわずか3秒ですべて完了します。

これをPush-in式接続と組合せることで、接続あたりに必要な時間を大幅に削減できます。導線を適切な長さに切断、線剥き、手動でフェルールに合わせて圧着、導線をPush-in式端子台に接続、という作業は約17秒かかりますが、Crimphandyを使用すると同じステップがわずか10秒で完了します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階