サービスとサポート

サービスとサポート

ご連絡をお待ちしています

適切なサポートをご提供いたします。オンサイト、電話、YouTube動画、どこからでもご利用いただけます。

効率的な制御盤製造について詳しく知りたいとお考えですか。COMPLETE lineのトピックに関するお役立ち動画をご覧ください。毎週新しく新鮮なコンテンツを公開します。

もちろん動画だけではお伝えできいないこともありますので直接ご相談のために、世界中に50以上の販売会社と、30以上の代理店が、現地でサービスを提供しています。コーディネートされた製品の完全なパッケージと、標準サービスや個別サービスを、いつでもオンサイトでご利用いただけます。

迅速な端子台列生産

個別の端子台列生産  

端子台列のサービス

特に当社の端子台列生産サービスは、注文のピークを柔軟に管理したり、端子台列を連続生産用にジャストインタイムで供給したりするのに役立ちます。

完全に組立て済みでマーキングされた端子台列は、すでにアクセサリを装備しており、あとは設置して接続するだけです。

このトピックに関するお問い合わせは、右のお問い合わせフォームにご記入下さい。

個別セットソリューション

個別材料セット  

選択済みの材料セット

材料および在庫の管理に関する作業を削減するため、あらかじめ選択された材料のセットを、単独の注文番号で注文できます。

このトピックに関するお問い合わせは、右のお問い合わせフォームにご記入下さい。

カスタム指定の製品

カスタム指定の製品開発  

最初のアイデアからオーダーメイドソリューションまで

お求めのものが見つからない場合は わずかな調整から完全に新しい製品開発まで、お客様の特別なご要望にお応えします。

このトピックに関するお問い合わせは、右のお問い合わせフォームにご記入下さい。

国際承認と認証

承認と認証  

多くの認証は製品の高い品質を証明

フエニックス・コンタクトの製品が取得している多くの認証は、製品の高い信頼性を示しています。品質は非常に重要だからです。

弊社はあらゆる面でこの要件を満たすよう努力しています。このため、システム、プロセス、および製品は繰り返し試験され認証を受けています。

幅広いアフターサービス

アフターサービス  

購入後も、いつでもサポートします

ご連絡をお待ちしています。ご購入前だけではなく、ご購入後も幅広いアフターサービスでサポートします。これには修理サービス、交換サービス、部品交換サービスが含まれます。

幅広いトレーニングプログラム

フエニックス・コンタクトのトレーニング  

当社の専門知識を活用

製品の基礎からスペシャリストのノウハウまで、お客様固有の要件に合わせて必要なスキルをお届けします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階