効率的な計画プロセス

効率的な計画プロセス

効率的な制御盤プランニング

エンジニアリングプロセス全体にわたって時間を節約できます。

シームレスなソフトウェアのサポートで、エンジニアリングプロセス全体の時間を節約できます。 デジタル製品データからプロフェッショナルなクラウドソリューションまで、幅広い製品ラインアップをご用意しています。分かりやすいPROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェアと、幅広いコンフィグレータで製品ラインアップが完成します。

端子台列設計から制御盤の仕上げまで

PROJECT completeで効率的に計画  

PROJECT completeで効率的に計画

分かりやすいコンフィグレーション、インテリジェントな機能、カスタマイズ可能なユーザーインタフェース:PROJECT complete計画およびマーキングソフトウェアは、端子台列の設計を容易にし、対応するマーキングの作成をわかりやすくする、画期的なソリューションです。

このソフトウェアは、電子計画データの伝送から完成品の納品までのプロセスに関する個別サポートを提供します。

すべての製品にデジタル記述

デジタル記述のある製品  

デジタル記述のある製品で、プロセス最適化の基盤を提供

すべての製品にデジタル記述があり、標準化されたデータとシステムインターフェースと合わせて、制御盤製造のプロセス最適化の基盤を提供します。

統一されたデジタル製品記述により、エンジニアリング、設置、生産、およびメンテナンスをサポートします。つまり、ビジュアライゼーションによりすべての動作状態を常に把握でき、計画、解析、操作が一層簡単になります。さらに、デジタル製品データは個々の製品を市場性のある価格で生産するために必要です。すべてのCOMPLETE line製品には、デジタル記述が含まれ、ETIM、eCl@ss、UNSPSCデータなど、標準化された製品データがあります。すべてのデジタル製品データは製品に直接含まれます。

常に適切な製品を選定

個別製品設定  

ご要件に合わせて当社製品を設定

フエニックス・コンタクトのコンフィグレータは、アプリケーションに適した製品やソリューションを、お客様固有の要件に合わせて見つけることでサポートを提供します。

シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、分かりやすいユーザーインターフェースにより、わずか数ステップでエラーなく個々の製品を設定できます。

  • 便利なコンフィグレーション:数ステップでご要望のソリューションを作成
  • 分かりやすい操作:ドラッグ&ドロップでコンポーネントを希望の位置にドラッグするだけ
  • 分かりやすい表示:お客様のコンフィグレーションのリアルタイム3D表示
  • 簡単なプランニング:2Dおよび3Dデータの組合せをダウンロードしてご使用のCADプログラムにインポート

プロフェッショナルなクラウドソリューション

PROFICLOUDで生産と開発をネットワーク化  

PROFICLOUDで世界規模のネットワーク

デジタル化が進む中、データ解析を企業プロセスに統合する必要性があります。

フエニックス・コンタクトのProficloudは、お客様の特定のニーズに合わせて調整できる幅広いクラウドソリューションです。生産および開発業務を、企業の境界を超えて全世界でネットワーク化できます。Proficloudを使用すれば、世界のどこからでも機械とシステムのデータを取得でき、さまざまなソースからの大量のデータを組合わせることができます。現代的なデータ解析を基盤として使用することで、情報に基づく意思決定、予測の作成、運用プロセス制御の向上が実現します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階