制御盤用ソリューション

制御盤用ソリューション

新しいスタンダードの時期

計画が容易で分かりやすい設置:COMPLETE lineは制御盤向けの包括的なソリューションです。

戻る ソリューション

カテゴリ

COMPLETE lineは、制御盤製造のプロセス最適化を支援する、最先端の技術とコーディネートされたハードウェアおよびソフトウェア製品、コンサルティングサービス、システムソリューションで構成されるシステムです。エンジニアリング、購入、設置、および運用が、非常に簡単になります。

特長

  • すべての製品の完全なデジタルデータで、一貫した計画と文書化
  • 体系的に設計された製品により、取扱いが簡単で部品の種類も削減
  • カスタマイズされたプロセスのための拡張可能な製造ソリューション

効率的な計画プロセス

効率的な計画プロセス  

PROJECT completeによる一貫したデジタルプロセスサポート

分かりやすいコンフィグレーション、インテリジェントな機能、カスタマイズ可能なユーザーインタフェース:PROJECT completeの端子台列設計およびマーキングソフトウェアは、端子台列の設計を容易にし、対応するマーキングの作成を分かり易くする、革新的なソリューションです。

このソフトウェアは、電子設計データの転送から、完成品の納品までのプロセスに関する便利な個別サポートを提供します。

技術的に優れた製品

コーディネートされた製品で分かりやすい操作  

コーディネートされた製品で分かりやすい操作

COMPLETE lineは、制御盤のすべての機能に対応する革新的な製品ラインアップを提供します。コーディネートされたハードウェア製品はシンプルで分かりやすく操作できるため、組立て、起動、メンテナンスの時間を節約することができます。

Push-in式接続で工具を使わずにすばやくアプリケーションを配線できます。標準化されたマーキング、ブリッジ部品、および試験用アクセサリにより、必要な部品の種類が削減され、再利用性を最大限活用できるようになります。

制御盤製造のプロセス最適化

プロセス最適化  

制御盤製造のプロセス最適化

COMPLETE lineはエンジニアリングから製造まで、制御盤生産をできるだけ効率化できるようサポートします。そのため、制御盤製造におけるプロセス最適化に関する、カスタム仕様のコンセプトが出来上がります。

当社の端子台列製造なら、注文のピークを柔軟に管理したり、完全に組立て済みのDINレールをジャストインタイムで制御盤生産に供給したりすることができます。

当社の動画は最新情報をお届けします

COMPLETE lineに関するYouTube動画

COMPLETE line―制御盤用の幅広いソリューション

制御盤製造に関する当社の幅広いソリューションについて詳しくお知りになりたいでしょうか?このトピックに関する動画をご覧ください。

効率的なエンジニアリング、独創的な製品、画期的な製造ソリューションに焦点をあて、興味深く楽しめるコンテンツを毎月お届けしています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階