気象データ収集ソリューション

概要

気象データの収集  

気象データの収集

  • 大型太陽光発電システムのオペレータにとってシステムの効率は最優先です。性能比から、このときの電位分布がわかります。
  • フエニックス・コンタクトのウェザーステーションで、プランナとシステムオペレータは実績があり性能比を安全に決定するソリューションを手に入れることができます。
  • オペレータはこのソリューションでシステム発電量とシステム可用性を最適化できます。

アプリケーション

PVシステムのウェザーステーション  

標準センサから気象情報を収集

太陽光発電プラントの運転データの収集は極めて複雑です。個別モジュールストリングやインバータの性能データを収集するだけでは十分ではありません。

大型太陽光発電システムのオペレータにとってシステムの効率は非常に重要です。システム効率に関する情報は、実際の発電量と最大可能発電量の比率によって得られます。これは性能比とも呼ばれます。この値を計算するためにウェザーステーションで日射量、風速、温度などの値を収集します。この情報を使用して、損失やシステム障害を検出できます。

風の負荷が高すぎる場合、この情報は気象センサで捉えられ、ウェザーステーションで処理して制御システムに送信されます。

追尾型PVシステムの安全性では、太陽光発電モジュールを損傷から保護するため、風速の収集も重要です。制御システムは、力の影響を軽減し損傷を防ぐために、太陽光発電モジュールを安全な位置に移動します。

地上に設置したシステムの気象データを収集

地上設置型システムのオペレータはセンサから提供されるすべての気象データの記録を要求します。このデータを中央のSCADAシステムに送信し、適切なインターフェースでモニタリングして制御する必要があります。

データ収集と伝送はフィールドで発生するかもしれないすべての環境条件で保護される必要があります。

地上に設置したシステムの気象データを収集

ウェザーステーションですべての重要な気象データを連続的に収集

ソリューション

フエニックス・コンタクトには、気象データ収集に必要なものがすべてそろっています。規格61724-1では、システムクラスA~Cに関して、環境センサの正確さの要件を規定しています。太陽光発電プラントはクラスAシステムで、厳格な要件を満たす必要があります。フエニックス・コンタクトから入手できるセンサはすべて、このクラスの要件を満たしています。

利用可能なすべてのセンサはModbusインターフェースを備え、多くの利点があります。すべてのセンサからデータを取得するのに必要なインターフェースは1つのみで、システムとインターフェースのコストを最小化できます。要件が変更された場合は、インターフェースに影響を与えることなく、センサを容易に追加または排除できます。そのため、要件変更の際にもアプリケーションの複製が容易です。

コンパクトなウェザーステーションとはことなり、フエニックス・コンタクトから入手可能なセンサは個別のモジュールです。つまり、個々のセンサが故障した場合にはそのセンサのみを交換すればいいということです。フエニックス・コンタクトのM12丸型コネクタは業界の最高水準の規格を満たし、交換は迅速で簡単です。

当社のデータ取得ステーションを使用すれば、スイッチギアおよびコントロールギアアッセンブリに丸型コネクタを使用して直接接続できます。さらにシステムには、短時間の停電に対応するための無停電電源装置が含まれています。

ウェブベースの管理を統合する当社の社内開発アプリケーションプログラムなら、プログラミングの知識なしでセンサを動作させることが可能です。自動コンフィグレーションで、バスに接続されているすべてのセンサを自動的に検出でき、内蔵のコントローラーにより、Modbus TCPやProfinetなどの一般的なインターフェースを使用して伝送できます。
24 Vの供給電圧で、すべてのセンサは逆接続保護を備え、投資リスクを最小限に抑えます。

センサ、ウェザーステーション、データストレージ、ウェブインターフェースの相互作用  

ウェザーステーションでデータをローカルに収集しユーザーはウェブインターフェースから利用可能

特長

  • センサはすべて、クラスAシステムのIEC 61724-1の要件に対応
  • プラグアンドプレイでスタートアップとコンフィグレーションの手間がわずか
  • センサ技術を個別に選べる柔軟性
  • 産業品質のM12丸型コネクタで容易に接続
  • プログラミングの知識なしで設置しやすく接続も簡単
  • センサ技術向けに極性反転保護内蔵
  • 標準インターフェースをサポート

製品

説明型式製品番号
測定値の取得および伝送用のスイッチギアと制御装置のアッセンブリSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
ウェブベースの管理とデータ取得用インターフェースドライバを含むアプリケーションプログラムSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
ソフトウェアライセンスSolarworx2403108
Modbus風向センサSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus風速センサSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus温度、湿度、気圧センサSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus二次標準全天日射計(Modbus secondary standard pyranometer)SOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus一級標準全天日射計(Modbus First Class Standard Pyranometer)SOL-ES-BSC-PYR1093211
Modbus降雨量センサSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus参照セルSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbusモジュール温度センサSOL-ES-PRO-MT1074983
   
ケーブル配線及び固定ハードウェア  
風センサ用トラバースSOL-ES-TRA-7501074980
THPおよび全天日射計用トラバースSOL-ES-TRA-10001074981
センサケーブル、0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
センサケーブル、0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
センサケーブル、1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
センサケーブル、3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y分岐コネクタSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
保護ホースWP-PA HF 13,0 BK3240681
参照セル用コネクタSACC-M12MS-4PL M1424649
説明型式製品番号
測定値の取得および伝送用のスイッチギアと制御装置のアッセンブリSOL-SC-PRO-WTH-STN
ウェブベースの管理とデータ取得用インターフェースドライバを含むアプリケーションプログラムSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
ソフトウェアライセンスSolarworx
Modbus風向センサSOL-ES-PRO-WD
Modbus風速センサSOL-ES-PRO-WS
Modbus温度、湿度、気圧センサSOL-ES-PRO-THP
Modbus二次標準全天日射計(Modbus secondary standard pyranometer)SOL-ES-PRO-PYR
Modbus一級標準全天日射計(Modbus First Class Standard Pyranometer)SOL-ES-BSC-PYR
Modbus降雨量センサSOL-ES-PRO-RF
Modbus参照セルSOL-ES-PRO-RC
Modbusモジュール温度センサSOL-ES-PRO-MT
   
ケーブル配線及び固定ハードウェア  
風センサ用トラバースSOL-ES-TRA-750
THPおよび全天日射計用トラバースSOL-ES-TRA-1000
センサケーブル、0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
センサケーブル、0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
センサケーブル、1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
センサケーブル、3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y分岐コネクタSAC-5PY-F/M-F VP SH
保護ホースWP-PA HF 13,0 BK
参照セル用コネクタSACC-M12MS-4PL M

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階