Photon誌の調査によると、エキスパートはドイツの太陽光発電システムの70%が不足すると考えているのがわかりました。アッセンブリエラーのために予定発電量や太陽光発電システムの投資利益率を実現するのは予想よりも遅くなっています。期待される送電補償からの利益は実現していません。
接続箱(SCB)には接続、測定、保護の機能があり、太陽光発電システムの低コスト設計と長期稼働という観点から重要な要素です。とはいえSCBは大抵の場合コスト面だけで選択されます。品質と長寿命は二次的に考慮されるのみです。
接続箱の安全性と高品質を保証するため、プランナと設置エンジニアは標準に準拠した製品を考える必要があります。スイッチング機器の規格EN 61439には設計、部品の選定、必要な試験が記載されておりこれはSCBに適用されます。この規格では技術的特性、動作条件、さらに正しい設置方法とメンテナンスが完全に文書化されていることも義務付けられています。すべての情報は機器とともに設置指示書として、設置する国の言語で提供する必要があります。
フエニックス・コンタクトのスイッチギアおよび制御装置のアッセンブリで太陽光発電システムのエラーフリー稼働を実現します。最適に調整した部品と通信インターフェースで、接続箱と上位パーク管理システムをすばやく簡単に接続できます。社内のあらゆる関連部門のエキスパートで構成する特別チームが御社と共同で個別ソリューションを開発します。
製造
開発段階であらゆる関連試験に合格すると製品化に進みます。それぞれの手順を効率的に実行するために部品は1つずつフロー方式で生産されます。これにより、設計やロットサイズが変わってもすばやく柔軟に対応できます。必要な品質保証情報を一括表示できるので、製造とアッセンブリプロセスがスムーズに実行できます。
品質
製造ラインではすべてのアイテムを繰返し正確に製造できるように工具を使用します。トルク制御付きドライバを使用し信頼性のある安全な接続を行います。これにより各SCBの一定品質を保証します。最終製造手順ではIEC 61439に準拠して最終試験を行います。このとき試験報告書が作成されます。すべてのスイッチギアと制御ギアのアッセンブリや含まれる部品にはユニークに識別できるシリアルナンバーが付与されます。
"$pageName"