屋根設置型システム

屋根設置型システム

堅牢で長期耐用

屋根で収益を - 屋根設置型システムで使用するために開発した部品

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • モニタリングと保護
    モニタリングと保護

    あらゆる屋上設置型太陽光発電システムをサージ電圧から確実に保護し、必要に応じて停止します。

広く傾斜がゆるやかな屋根や屋上には太陽光発電を高い収益性で配備する理想的な条件があります。パネルの価格が下がりエネルギー料金は上昇していることから、家庭、商業ビル、公共の建物での太陽光発電システムは国の補助金がなくても魅力的になっています。

設置を監視しあらゆる雷電流とサージ電圧から常時保護するためにフエニックス コンタクトは幅広い屋根型設置太陽光発電システム製品を提供しています。危険の発生時やメンテナンス時の安全性を最大にするためにパネルの電源は個別に切断できます。最適性に欠ける屋上や屋根の場合はマイクロインバータが使用できます。マイクロインバータの新しい接続システムは汎用対応で極めてユーザーフレンドリーです。

屋根設置型システムの概要

屋根設置型システム

屋根設置型システムのサージ保護機器と接続テクノロジ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階