屋上設置型システムモニタリングソリューション

概要

従業員と屋上設置型システム  

屋上設置型システムのモニタリング

  • 太陽光発電システムの最適な稼働を保証するために、投資家とオペレータからシステムモニタリングソリューションと表示への要求が増えています。
  • PV Monitor+モニタリングソフトウェアで電圧と電流を収集し、通信モジュールでモジュール型小規模コントローラに伝送します。
  • この値が設定したパラメータを下回っていたり超えている場合はテキストメッセージで通知され、必要に応じて直接割り込むことができます。

アプリケーション

農業生産施設  

早期エラー検出で経済的なシステム効率を確保

太陽光発電システムを最適な低コストにするには、システムの総発電量をグリッド送電メーターで定期的に確認するだけでは不十分です。この方法では、短期的な変動が記録するされません。また監視している最小発電量と原因の経時的な接続状態を明らかにすることができません。

さらに、グリッド送電メーターからはシステムの概要しかわからず、システムのエラー箇所を特定するのは極めて時間がかかります。原因をすぐに解消し発電量の長期的な大幅低下を防ぐにはシステムの問題を早期に検出し場所を特定する以外に方法がありません。

システムエラーをすぐに検出し正確な場所を特定するための前提条件
通常稼働からの逸脱をすぐに検出するには次の前提条件を満たす必要があります。

  • DCおよびAC側での性能データの連続モニタリング。
  • ストリングレベルでの発電量測定。パネルレベルでの測定が理想的ですが一般的に経済的および技術的な理由から実現できません。
  • 収集した性能データをウェブインターエース経由でいつでもモバイルオペレータパネルに呼び出して表示できること。
  • 稼働に逸脱があった場合は担当オペレータにすぐに通知すること(SMSやメールなどで)

ソリューション

8線用電圧測定モジュール  

8線用電圧測定モジュール

DCモニタリング
SOLARCHECKはさまざまな電流および電圧測定ユニットで構成されています。関連通信ユニットで測定シグナルをまとめて上位の小規模コントローラに送信します。SOLARCHECKシステムはモジュール設計でシステムのサイズと接続方式に正確に合わせたオーダーメイドです。データ配線からもフィールドのデバイスに電源を供給するため必要な電源は中央に1台だけです。

ACモニタリング
EMproエネルギーメーターは電圧、電流、パワー、消費レベル、高周波振動、ネットワークの非対称性などの電気的パラメータを測定、分析、伝送します。

PV Monitor+  

PV Monitor+で定格パワー500 KWのシステムの長期発電を保証できる

モジュール性
PV Monitor+ソフトウェアで1~512台のストリングからデータを収集できます。正しくパラメータ指定すれば適切なストリング数が常に表示されます。あとからストリングを追加することもできます。

ウェブ表示
PV Monitor+表示は特別なプログラミングの知識がなくても使用できます。PV Monitor+で収集したPVシステムデータはライセンスなしでいつでも利用できます。データはSDカードにCSV形式で保存され、FTPまたはメール転送で読み出すことができます。

トポロジ:屋上設置型太陽光発電システムのモニタリングソリューション

屋上設置型太陽光発電システムのモニタリングソリューション

特長

  • プログラミングの知識なしですばやく簡単に開始
  • 堅牢な産業用部品で持続可能で耐久性のあるソリューション
  • テキストメッセージによるアラーム送信でどこにいても重要な情報が届く

製品

説明型式製品番号
コントローラベースのアプリケーションプログラム。太陽光発電システムのすべての主要性能データをウェブインターエースから評価します。SDカードに保存されています。SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
小型コントローラILC 191 ME/AN2700074
エネルギー測定デバイスEEM-MA2502901363
ルーター/モデムPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
アンテナPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
通信モジュールSCK-C-Modbus2901674
電流測定モジュール、8ストリング用SCK-M-I-8S-20A2903241
電流測定モジュール、4ストリング用SCK-M-I-4S-20A2903242
電圧測定モジュールSCK-M-U-1500V2903591
説明型式製品番号
コントローラベースのアプリケーションプログラム。太陽光発電システムのすべての主要性能データをウェブインターエースから評価します。SDカードに保存されています。SD / 2GB SOL-PV-MON
小型コントローラILC 191 ME/AN
エネルギー測定デバイスEEM-MA250
ルーター/モデムPSI-MODEM-3G/ROUTER
アンテナPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
通信モジュールSCK-C-Modbus
電流測定モジュール、8ストリング用SCK-M-I-8S-20A
電流測定モジュール、4ストリング用SCK-M-I-4S-20A
電圧測定モジュールSCK-M-U-1500V

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: