地上設置型システム

地上設置型システム

優れたソースからのテクノロジ

信頼性と耐久性のあるソリューションをもつフエニックス・コンタクトの地上設置型システム

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

太陽光発電は増え続けるエネルギー需要を満たすのに大きく貢献します。ビルへの興味は大きくなり続け、強力になった地上設置型太陽光発電システムが世界中で増えています。このときネットワーキング、モニタリング、通信は特に要件に沿った一定のネットワーク品質とメンテナンスとの関連で欠かすことができません。

また大規模システムでは簡単な高速接続が目標になります。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

地上設置型システムの概要

地上設置型システム  

フエニックス・コンタクトは地上設置型システムを効率的に稼働させる信頼性のあるソリューションを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

柔軟なPGSコントローラ

パワーグリッドの安定性に貢献


地上設置型PVシステムで使用するウェザーステーション

気象データは中央のSCADAシステムに送信されます。

ソーラーパーク管理

工業規格に基づいた世界初のPVパーク管理システム

PVパーク管理
詳細

RIFLINE リレーインターフェース

RIFLINE であらゆる標準リレーアプリケーションを実現。

RIFLINE リレーインターフェースの製品ラインアップ
リレーインターフェース

省スペースですばやく配線

コンパクトモニタリングリレーは単純なモニタリングタスクアプリケーションに最適。

省スペースですばやく配線
モニタリングリレーの詳細