建材一体型

建材一体型

接続と組合せ

ミニチュア接続システムは建材一体向け接続テクノロジの特殊要件に適合します。

屋根だけではなくビル全面からソーラーエネルギーを吸収:フエニックス コンタクトは太陽光発電のこのトレンドに対応するためにミニチュアDC接続システムを開発しました。

ビルのファサードを効率的に使用して発電できます。多くの場合スペースが狭く建材一体型太陽光発電パネルには特別な接続要件が求められます。フエニックス コンタクトのミニチュア接続システムはこの要件に完全に適合します。

特長

  • 極めてスリムな設計
  • 2.5 mm²の接続電線サイズに適合
  • ピアス式で高速接続
  • 最大15 Aの電流、最大1000 Vの電圧仕様
  • 保護クラスIP68で万能保護

建材一体型パネルの接続

建材一体型パネル用ジャンクションボックス  

ジャンクションボックスの幅はカスタム要件に応じて変更可能

モジュールジャンクションボックスは各極に1つ使用します。どちらのモジュールジャンクションボックスも建材一体型パネルに組み込んでシール材で密閉します。

モジュールジャンクションボックスを簡単に組み込める幅になっています。

コンパクト接続テクノロジ

建材一体型パネル向けミニチュアDC接続システム  

建材一体型パネル向けミニチュア接続テクノロジ

コンパクトなコネクタ設計で太陽光発電パネルの背面に見えないように取り付けたりファサードのフレームに直接設置することもできます。すばやく簡単にアッセンブリでき特別な工具は必要ありません。

逆電流保護

建材一体型パネルのダイオードボックス  

DCストリングダイオードで信頼性のある逆電流保護

太陽光発電パネルが日陰になって逆電流が発生することがあります。安定性のあるハウジングと薄型設計のDCストリングダイオードで建材一体型パネル間に安全な電流フローを確保します。

IECに準拠して1000 V時に最大5 Aの逆電流からパネルを保護します。最大逆電圧は2200 Vです。

BIPVの接続テクノロジ

ジャンクションボックスからストリングダイオードまですべての部品はビルのファサードから見えません。

建材一体型パネル向けミニチュア接続システム

ミニチュア接続システムはスペースが最優先される場合でも信頼性のある接続テクノロジを提供

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階