公衆電話ネットワークによるリモートメンテナンス

公衆電話ネットワークによるリモートメンテナンス

すばやく簡単

広範囲なネットワーク拡張で公衆電話ネットワークをほぼ世界各国で使用できます。

フエニックス・コンタクトは離れた場所にある機器やシステムに一時的にリモートアクセスできるアナログモデムを提供します。できるだけ簡単な方法つまりダイアルアップ接続テクノロジで世界の遠隔地でもリモートメンテナンスができるようになります。アナログ電話インフラにより、ADSLブロードバンドルータの使用が可能になります。産業用EthernetまたはRS-232デバイスとインターネットを固定DSL回線で接続します。高速インターネット接続を通じて、機器、システム、イーサネットネットワークに世界中どこからでもアクセスできます。

特長

  • 組込みのAnnex A/B/Jを切り替えれば現場で高速起動できます。あらかじめプロバイダ情報を明確にしておく必要はありません。
  • DSLモデムまたはDSLルータとしての使用は、ウェブベース管理で簡単にセットアップ可能
  • DSLからLANへの自動信号処理
  • ファイアウォール、VPN、NATなどの組込み機能

世界中で使用できるADSLルーター

ADSL TC DSL ROUTERブロードバンドルーターは、産業用イーサネットおよびRS-232デバイスを最大25 Mbpsまでインターネットへ高速接続を可能で、すべての従来型ADSL標準をサポートします。

組込みのAnnex A/B/Jスイッチオーバーを使用して、機器は各地のテレコミュニケーションプロバイダの要件に簡単に調整されます。モデムとして機能する場合は、デバイスはDSLからLANへのシンプルなコンバータとして動作します。その後、独立した下流ルーターがルーターとファイアウォール機能を扱います。しかし、ルーターと使用する場合は、機器自身がこれらの機能を扱います。つまり別のルーターは不要です。

ADSLルーター/モデム  

ADSLルーター/モデム - 産業向け専用に設計されたわけではなく、世界中で柔軟に使用できる機器タイプ。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階