Proficloudによるスマートサービス

Proficloudによるスマートサービス

デジタル化を促進

お客様の未来に向けて、今日正しい判断を。デジタル化の世界に是非ご参加ください。

Proficloudはオープンで拡張可能なIoTプラットフォームとして、インテリジェントな通信、ネットワーク化コンポーネント、制御テクノロジ、スマートクラウドサービス、包括的なデータ分析を、すべて最高レベルのセキュリティで提供します。

プロセスデータをコントロールセンターに連続伝送するための、クラウドベースのソリューションの無限の可能性をご利用ください。Proficloudを使用すると、フィールドの分散機器をインターネット経由で簡単かつ安全にネットワーク化できます。これにより、データのグローバル状態監視と制御の恩恵を享受できます。

特長

  • 最大の柔軟性、可用性、いつでもどこでもコンポーネントデータにアクセス
  • 機器管理、健全性情報、コンポーネントのその他のやり取りなど、データベースの未来志向のスマートサービスにアクセス
  • コントローラとProficloud間はTLS暗号化で安全で認証済みの通信

産業用のクラウドソリューション

クラウドベースのオートメーション  

クラウドベースのオートメーション―高速かつ安全

未来志向のスマートサービス

フエニックス・コンタクトのスマートでIoT対応のコンポーネントとコントローラにより、データを直接Proficloudに送信できます。コンポーネントデータの可用性は保証され、ユーザはいつでもどこでもアクセスできます。

Proficloudにより、機器管理、健全性情報、コンポーネントのその他のやり取りなど、データベースの未来志向のスマートサービスにアクセスできます。さらに、スマートサービスにより、将来、機械学習などの高度な解析方法により測定とコンポーネントデータの透明性が向上します。TLS暗号化により、コントローラ、コンポーネント、Proficloud間のセキュアで認証済みの通信が保証されます。

上下水道処理の例を使用するデータ分析

分散型下水ポンプ場の遠隔制御技術  

分散型下水ポンプ場の遠隔制御技術

分散インフラの充填レベルや流量、消費電力などの最新の運用データは、Proficloudで分析され他の重要なパラメータと比較できるようになります。そのため、例えば廃水ポンプ場をオンデマンドで効率的に運用できます。

状態と動作メッセージはインターネット接続経由で制御室に送信されます。気象データなどの追加情報を上位機器からProficloud経由で受信でき、最適な運用に役立ちます。さらに、例えばライフサイクルやエネルギー管理に関するポンプの動作データを、予知保全のために効率的に使用できるように組み合わせることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階