公衆電話ネットワーク

すばやく簡単

すばやく簡単

広範囲なネットワーク拡張で公衆電話ネットワークをほぼ世界各国で使用できます。

世界中のネットワークからすばやく簡単に

フエニックス・コンタクトは離れた場所にある機器やシステムに一時的にリモートアクセスできるアナログモデムを提供します。できるだけ簡単な方法つまりダイアルアップ接続テクノロジで世界で最も離れた場所でもリモートメンテナンスができるようになります。

既存のアナログ電話インフラはブロードバンドADSLテクノロジの活用を促進します。ADSLブロードバンドルータを使い、産業用EthernetまたはRS-232デバイスとインターネットを
固定DSL回線で接続します。高速ブロードバンドを通じて、機器、システム、Ethernetネットワークに世界中どこからでもアクセスできます。


公衆電話ネットワーク経由でデータ伝送

このソリューションの製品に移動する

製品リストではこのソリューションを遠隔制御/リモートメンテナンスで実現するために使用できる部品が見つかります。

DSLブロードバンドルータで最大の柔軟性を実現

  • 組込みのAnnex A/B切替えで現場ですばやく開始できます。ローカルプロバイダー要件をさらに明確にする必要はありません。
  • またウェブベース管理でアプリケーションに応じて簡単にデバイスを選んでDSLモデムまたはDSLルータを配置できます。
  • DSLモデムでDSLからLANにシグナルを送信する条件が決まります。
  • DSLルータにはファイアウォール、VPN、NATなど組込みのルータ機能も備わっています。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階