屋内ケーブル

屋内ケーブル

銅線およびグラスファイバ経由

リモートデバイスを既存のケーブル経由で簡単に効率的にネットワーク化します。

有線ネットワーク

フエニックス・コンタクトのEthernet拡張器でたとえば社内回線経由の高速通信が可能になります。20 kmまでは特別なEthernetやPROFIBUSケーブルは
必要ありません。

FOコンバータはシステムの高い電磁環境両立性(EMC)場合は必須です。幅広いフエニックス・コンタクト製品にはPROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCPなどのネットワークに対応するシリアルデバイスとメディアコンバータがどちらも含まれています。


冗長構造で最大稼働率

銅線による既存のネットワークを新しくする場合も、高性能のグラスファイバで新しく設置する場合も、フエニックス・コンタクトは計画中のネットワークソリューションに適した幅広い製品ラインアップを提供します。

このソリューションの製品に移動する

製品リストではこのソリューションを遠隔制御/リモートメンテナンスで実現するために使用できる部品が見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階