高速配線用端子台

高速配線用端子台

高速ケーブル接続

貫通端子台から機能端子台まで、アプリケーションに適した端子台を常にご用意しています。

特長

  • プラグイン式ソリューションですばやくフレキシブルに取り付けて開始
  • 高速接続テクノロジで配線時間を60%短縮
  • プッシュイン式で工具を使用せずに配線し挿入力が半減
  • アクセサリの標準化で保管コストを削減
  • EN 50155準拠で試験した端子台

アプリケーション

鉄道車両には定期的なメンテナンスが必要です。動作の信頼性を確保するだけでなく、車両をできるだけはやく使える状態にすることが目的です。

交換の対象となった部品や次回の保守で寿命保証を超える部品はすばやく交換する必要があります。

ソリューション

プラグイン端子台ソリューションは電気部品の交換という点できわめて優秀です。配線にはIDC式やプッシュ式という大きな特長があります。

モジュール配線用プッシュイン式端子台

プッシュイン式COMBIソリューション  

プッシュイン式COMBIソリューション

列車の全モジュールを交換する場合、フエニックス・コンタクトのプラグイン端子台は理想的な選択肢です。モジュールには製造時にあらかじめCOMBIコネクタを取り付けることができます。このように個別コーディングプラグオプションで現場での配線を間違えずにきわめてすばやく行うことができます。

端子台と同じく、COMBIコネクタにはねじ式、スプリング式、プッシュイン式、圧接式のテクノロジが用意されております。41 Aおよび1000 Vの公称データで信号と電源を配線する接続システムが可能になります。このためシステムは最も厳しい振動要件にも対応します。端子台もプラグもフィンガーセーフです。幅広いアクセサリがあり、ラッチやシールド接続にも対応します。

圧接式端子台

高速接続テクノロジによる端子台  

高速嵌合式端子台で配線時間を短縮

圧接式端子台の特長は特許取得済みの圧接接続です。線剥き不要です。省スペースの回転レバーとドライバで電線を1回の手順で接続します。

前処理なしで電線を接続するため他の接続方式と比べて60%も時間が短縮されます。圧接式テクノロジの端子台も狭いスペースのアプリケーションに最適です。

プッシュイン式端子台

プッシュイン式端子台  

プッシュイン式で工具を使用せずに配線

プッシュイン式の大きな特長は簡単に直接接続できることです。半分の挿入力で工具を使用せずに配線できることからメンテナンス担当者が簡単に処理でき、時間も短縮されます。

プッシュイン式が優れているのは取付け時だけではありません。部品の交換時も特別な工具が必要ありません。接続されている電線を組込みのプッシュボタンですばやく簡単に取り外すことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階