すべての鉄道アプリケーション用マーキング

最適なマーキングのラインアップ

幅広いマーキングポートフォリオ

マーキングシステムで標準に準拠した高品質マーキング

特長

  • プランニングから最終印字アプリケーションまで - CLIP PROJECTマーキングソフトウェア
  • 幅広く選択可能な部材、鉄道標準に適応可能
  • UniCard形式のマーキングですばやく簡単に取付け
  • 要件に応じたマーキング - 印字済みとカスタム印字

アプリケーション

鉄道産業では火災保護は重要な役割を果たします。使用するマーキング材も含め、部品やコンポーネントにここまで厳しい要求をしている産業は他にありません。明確なマーキングと要件への準拠は鉄道車両の製造時から始まります。これが後からメンテナンスをすばやく確実に実行するための唯一の方法です。

ソリューション

従来のマーキングソリューションは使い方が限られています。メーカーがハロゲンフリー素材を好むのはこのためです。フエニックス・コンタクトは最適な火災保護特性を持つ幅広いハロゲンフリー素材の製品ラインアップを提供します。端子台、電線、ケーブル、デバイスおよびシステムマーキングに対応します。

頑強な電線およびケーブルマーキング

プリアッセンブリ収縮チューブ  

プリアッセンブリ収縮チューブ

WMS収縮チューブはハロゲンフリーで-55~+135℃のアプリケーションに対応します。

ケーブルマーキングキャリアと挿入プレート  

ケーブルマーキングキャリアと挿入プレート

KMK HP製品ラインアップのケーブルマーキングは電線およびケーブルのマーキングと結束を同時に行います。ポリカーボネート加工は鉄道産業要件に対応しています。

このケーブルマーキングはDIN EN 45545-2、NF F 16-101/16-102、DIN 5510-2、DIN EN 50155に準拠して認証されています。火災保護クラスUL 94 V0に準拠しており、-40~+125℃に対応するよう設計されています。

KMK HPケーブルマーキングはWT-HP HF結束バンドとUniCard形式のUCT-EMP挿入プレートで拡張できます。

UniCard形式のマーキング材

UniCard形式のマーキング材  

UniCard形式のマーキング材

フエニックス・コンタクトのマーキング製品の原材料はUniCard形式のポリアミド6.6です。NF F 16-101/16-102に準拠してI=3/F=2に分類されています。

高速プリンタBLUEMARK CLEDでの印刷に適した素材です。

CLIP PROJECTで便利なプランニングとマーキング

CLIP PROJECTマーキングソフトウェア  

CLIP PROJECTマーキングソフトウェア

マーキングソフトウェアCLIP PROJECTは2部構成です。

  • CLIP PROJECT Planning:端子台列のプランニングとコンフィグレーションをエラーフリーですばやく行い便利です。
  • CLIP PROJECT Marking:ほぼすべてのアプリケーションで個別マーキングを作成します。

プランニング、マニュアル作成、最適なマーキングの端子台列はCLIP PROJECTですべて対応します。EplanやRuplanなど一般的に使用されるCAEシステムのインターフェースでソフトウェアソリューションを拡張します。

必要なマーキングデータはわかりやすい自動的な方法で構成データから読み出され、ソフトウェアにインポートされます。これに関連して、ユーザーが自分でマーキングを印刷したりフエニックス・コンタクトのマーキングサービスからマーキングを注文できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階