通信ネットワーク用光ファイバー

通信ネットワーク用光ファイバー

長距離で最大の干渉イミュニティ

FOテクノロジ - 干渉フリー接続と長距離ブリッジに最適。

特長

  • 光通信で強い電磁的影響でも最大の干渉イミュニティ
  • 光ファイバーテクノロジで超高速データ通信での最大伝送距離
  • DINレールコネクタ経由の自動クロス配線でモジュールステーション構造を確保

アプリケーション

ベルリンの南北長距離鉄道線は中央駅とポツダム広場駅を経由してスートクロイツ駅まで延びています。中電圧用通信ネットワークはこの路線沿いの17の変電所を接続しています。

ソリューション

中電圧用通信ネットワークは光ファイバーベースでした。FOテクノロジの特長は電気的な絶縁と特に10 kVのスイッチギアを扱うEMIイミュニティです。それぞれの駅では複数の中電圧スイッチギアで給電しています。変電所は駅に隣接し南北を結ぶ要所にあります。

フエニックス・コンタクトの光ファイバーテクノロジで下位ステーションと上位制御システムをネットワークで結び、ローカル制御システムと中電圧エリアの保護デバイスや制御デバイスとの通信を行います。

モジュール性と連続状態メッセージ送信

モジュール性と光受信パワーの連続評価でPSI-MOS光ファイバーシステムは優れています。このため、光ファイバーパスの複雑な調査をする必要がありません。

デバイス側に受信パワーを4段階の棒グラフで直接表示することで、経験の浅い担当者でも高価な機器を必要とせずに光ファイバーパスを長期的に高品質で評価できます。

長距離の干渉フリーなデータ通信

PSI-MOS FOコンバータ  

PSI-MOSモジュールで信号品質を直接表示

PSI-MOS FOコンバータは長距離伝送と高いEMIイミュニティを必要とするシステムでは特に欠かすことができません。モジュール設計で個別通信ハブを実現できます。このためライン、スター、冗長リングなどのトポロジに対応できます。

PROFIBUSハブであらゆる通信メディアを簡単に組み合わせることができます。DINレールコネクタでデバイスを接続します。銅、光ファイバー、ワイヤレス、SHDSLをシステムに合わせてすばやく簡単に組み合わせることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階