アプリケーションとソリューション

アプリケーションとソリューション

すべて鉄道産業に対応

鉄道産業で使用する革新的でリーズナブルな部品。

戻る 鉄道産業

カテゴリ

  • 高速配線用端子台
    高速配線用端子台

    フエニックス・コンタクトは鉄道産業のすべての配線アプリケーションに適切な接続テクノロジによる理想的な端子台を提供します。

  • 通信ネットワーク用光ファイバー
    通信ネットワーク用光ファイバー

    シグナリングテクノロジではデータをすばやく確実に処理する必要があります。フエニックス・コンタクトのFOメディアコンバータは干渉イミュニティのあるデータ通信を保証します。

  • 列車制御用ケーブル配線ソリューション
    列車制御用ケーブル配線ソリューション

    Ethernetネットワークアイソレータに適合するM12コネクタはエラーフリーの鉄道車両ネットワークを実現します。

最高レベルの品質と信頼性そしてゼロメンテナンスは鉄道車両に取り付ける製品が満たすべき3つの基本要件です。鉄道車両で使用する部品には耐衝撃性と防振性が必要です。また火災時の素材の反応も非常に重要です。

当然ながらフエニックス・コンタクトの鉄道専用製品はEN 50155、EN 50121-3、EN 50121-4、EN 45545-2の鉄道標準に適合しています。またIRIS認証も取得しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階