データ品質の向上によるメンテナンスの最適化
大規模なプロセス産業用プラントでは、プラントのドキュメントを最新に保つために、莫大な量のリソースがつぎ込まれています。メンテナンス担当の従業員または外部企業が定期的に、生産プラントを検査し、いわゆるレッドエントリを通して特定された変更を文書化します。これらのレッドエントリを紙のリストからP&Iフローダイアグラムに転記する際に、転記エラーのリスクがあることが多いです。その結果、機器の中止や製品変更の際に、メーカー情報を評価することができません。生産プラントではフィールドデバイスのインベントリが常に変化し、部分的に情報が欠如することがあるため、インベントリを計画できず、必要な機器の交換が大幅に複雑になります。
プロセスプラントの80%は、デジタルのHART対応フィールドデバイスを備えています。しかしデジタル信号を使用するのはこのうちの5%にすぎません。フエニックス・コンタクトは、遡及的にHARTデータをタップし、これに必要なフィールドデータをOPC UA形式などで、プラントでの作業なく提供できます。この追加のスマートフィールドデバイスデータを使用して、デジタルシステムの透明性、いわゆるデジタルツインを確保しています。この透明性により、メンテナンス、維持、および可用性が大幅に向上します。
"$pageName"